Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
Acti9 iCT moduulikontaktori, 25A/AC7a, 3s pääkosketinta, 230VAC 50Hz kela
Sähkönumero:
3781524
A9C20833
Napojen tyyppi:
[Ie] Nimelliskäyttövirta:
GTIN-koodi: 3606480088582
Yhteensopiva kaikkien Acti9-ohjauslaitteiden kanssa, valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon ohjaukseen
Voidaan käyttää ohjauspiireihin ja pienten moottorien, kuten puhaltimien, sekoittimien, etäkytkentään
IEC 61095 -standardin mukainen
Mekaaninen kosketinasennon ilmaisin
Pikakiinnitysjärjestelmä enintään 25 A:n kontaktorien välisiä sähköisiä ja mekaanisia kytkentöjä varten
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
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.