![A9F92440 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F92440_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
![A9F92440 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F92440_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![A9F92440 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=A9F92440_Image-ON&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
Acti9 iC60L johdonsuojakatkaisija 4-napainen Z-käyrä 40A 20kA
Sähkönumero:
3264540
A9F92440
Napojen tyyppi:
[In] Nimellisvirta:
Käyrän koodi:
GTIN-koodi: 3606480085772
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Kestävä kehitys![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hyvinvointi
RoHS-vapautuksen tiedot
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Poikkeusten mukainen
Kiinan RoHS-säädökset
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili
Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille