![ABL6TS06B Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS06B_PG114012&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABL6TS06B Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS06B_PG114012&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABL6TS06B Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS06B_1537_24V_63VA-right&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABL6TS06B Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS06B_1537_24V_63VA-top&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![ABL6TS06B Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS06B_1537_24V_63VA-bottom&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 3](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ABL6TS06B_1537_24V_63VA-front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 3
Phaseo - muuntaja - ensiö 230/400VAC - toisio 24V - 63VA
Sähkönumero:
8411076
ABL6TS06B
Keskeytetty:1.6.2023
Service myynti päättyy pian:1.6.2025
GTIN-koodi: 3389110585780
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Kestävä kehitys![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hyvinvointi
Ei elohopeaa
RoHS-vapautuksen tiedot
Ei PVC-muovia
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
Kiinan RoHS-säädökset
Ympäristöilmoitus
Kiertoprofiili
Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille