Siirry pääsisältöön
Finland
Tuotemerkkimme
Yrityksille
Kuluttajaverkkokauppa
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Kirjaudu/rekisteröidy
User name
Kirjaudu ulos
Tuotemerkkimme
Rekisteröidy jo tänään
Hanki mukautettuja tuotetyökaluja ja palveluita
Osallistu koulutukseen
Hallitse tukitapauksia
Luo ja hallitse tilauksia (vain valtuutetut kumppanit)
Luo tili
Kirjaudu sisään
Lue lisää
eduista
0
tiedostojen määrä on
Cancel
Yrityksille
Kuluttajaverkkokauppa
Päävalikko
Tuotteet
Päävalikko
Palvelut
Päävalikko
Ratkaisut
Päävalikko
Asunnonomistaja
Päävalikko
Tuki
Päävalikko
Yritys
Finland
Tuotemerkkimme
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Kirjaudu/rekisteröidy
avautuu uudessa ikkunassa
User name
Kirjaudu ulos
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle
Tervetuloa sivustollemme.
Pysy tällä sivustolla
Valitse sijaintisi
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
+ 3
Taajuusmuuttaja ATV32 1.1 kW 400 V 3 Vaihe Syöttö
Sähkönumero:
3885929
ATV32HU11N4
Keskeytetty:
31.12.2017
Käyttöikä päättyy:
31.12.2018
Suositellut korvaavat tuotteet
ATV32HU11N4 korvataan seuraavalla tuotteella:
1×
ATV320 Taajuusmuuttaja 1,1kW 380-500V 3-vaihe,kirja
ATV320U11N4B
GTIN-koodi: 3606480299827
ATV32HU11N4 korvataan seuraavalla tuotteella: