Siirry pääsisältöön
Finland
Tuotemerkkimme
Yrityksille
Kuluttajaverkkokauppa
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Kirjaudu/rekisteröidy
User name
Kirjaudu ulos
Tuotemerkkimme
Rekisteröidy jo tänään
Hanki mukautettuja tuotetyökaluja ja palveluita
Osallistu koulutukseen
Hallitse tukitapauksia
Luo ja hallitse tilauksia (vain valtuutetut kumppanit)
Luo tili
Kirjaudu sisään
Lue lisää
eduista
0
tiedostojen määrä on
Cancel
Yrityksille
Kuluttajaverkkokauppa
Päävalikko
Tuotteet
Päävalikko
Palvelut
Päävalikko
Ratkaisut
Päävalikko
Asunnonomistaja
Päävalikko
Tuki
Päävalikko
Yritys
Finland
Tuotemerkkimme
Omat tuotteet
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Minun listani
Tuotteiden määrä ostoskorissa on
0
Kirjaudu/rekisteröidy
avautuu uudessa ikkunassa
User name
Kirjaudu ulos
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle
Tervetuloa sivustollemme.
Pysy tällä sivustolla
Valitse sijaintisi
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
Taajuusmuuttaja ATV61 11kW 380...480V IP20
Sähkönumero:
3889406
ATV61HD11N4
Keskeytetty:
1.1.2017
Käyttöikä päättyy pian:
1.1.2025
Suositellut korvaavat tuotteet
ATV61HD11N4 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista:
1×
ATV630 400V 3~ 31,7A 15kW IP21
ATV630D15N4
1×
ATV630 400V 3~ 23,5A 11kW IP21
ATV630D11N4
GTIN-koodi: 3389118080317
ATV61HD11N4 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista: