Valvontarele, TeSys Deca, 3NO+2NC, <=690V, 440V AC vakiokela, Snap-in liittimet
Sähkönumero:
3783064
CAD32AR7
GTIN-koodi: 3606487541127
TeSys-ohjausreleet tarjoavat tehokkaan ratkaisun yksinkertaiseen sovellukseen
Snap-in liittimet ilman työkaluja asennettavalle joustavalle kaapelijohdotukselle ja kestävälle liitännälle
Yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien jännitteiden kanssa
Laajat hyväksynnät
Helppokäyttöinen käyttöliittymä elektronisille laitteille (esim. logiikat)
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
17 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
66
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No