Moottorinsuojakatkaisija, TeSys Deca, 3P, AC-3/AC-3e, 13-18A, lämpömagneettinen, Snap-in liittimet, painike
Sähkönumero:
3783232
GV2ME20A
Termisen suojauksen asettelualue:
GTIN-koodi: 3606487541899
Snap-in liittimet joustavaan johdotukseen ilman työkaluja
Nopea ja kestävä liitäntä koko eliniän ajan
AC-3/3e tehokkaaseen moottorin suojaukseen
CE hyväksytty
Tuotteessa QR koodi josta tuotetiedot
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
11 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
49
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No