![GV2P10 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV2P10_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
![GV2P10 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV2P10_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![GV2P10 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=GV2P10_front&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![GV2P10 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=gv2p10_left&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![+ 2](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=gv2p10_back&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
+ 2
1 videota
TeSys GV2 moottorinsuojakatkaisija 4-6,3A, 2,2kW 400V, 100kA/400V, väännin
Sähkönumero:
3781145
GV2P10
GTIN-koodi: 3389110213485
Uusi moderni ilme ja tuntuma kaikissa laitteissa
Laaja GV-valikoima: magneettisia, lämpömagneettisia, eri kokoja (GV2, GV3, GV4)
Helpompi asennus ja käyttö monistandardisilla ruuveilla
Helpompi asennus ja käyttö monistandardisilla ruuveilla
Turvallinen ja pitkäikäinen virtaliitäntä EverLink-liittimillä
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Kestävä kehitys![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hyvinvointi
RoHS-vapautuksen tiedot
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Poikkeusten mukainen
Kiinan RoHS-säädökset
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili