-
Ominaisuudet
Tuotetiedot alue Canalistuotenimi KTtuote tai komponentti tyyppi Elektrinen ja mekaaninen liittäminenlaitteen lyhytnimi KTCsarjan soveltuvuus Canalis - KTlisävarusteen / erillisosan luokka Liitäntä lisävarustelaitteen sovellus Jointingmateriaali Kupari[Ie] nimelliskäyttövirta 2500 A kanssa kuparipolariteetti 3L + N + PEpituus 360 mmTäydentävät tiedot kotelon materiaali Polyesterikalvokoskettimen materiaali Kupari[Ue] Käyttöjännite 1000 Vmaadoitusjohdin Standardi maadoitusvaihtoehtoinen Standardiversionumber of circuits 1asennusalusta Itseporautuva ruuvistandardit IEC 61439-1IEC 61439-6tarjouksen tyyppi Varaosaleveys 141 mmkorkeus 204 mmväri RAL 9001 : valkoinenYmpäristötiedot IP suojausluokka IP55 IEC 60529IK suojausluokka IK08 IEC 62262Tuotteen ympäristötiedot RoHS (päiväys: YYWW) Tuotteen ympäristöprofiili Ohjeet tuotteen käsittelylle käyttöiän jälkeen Ei tarvita erityistä kierrätysjärjestelmää -
Ladattavat materiaalit
Kieli- suomi
- saksa
- englanti
- italia
- venäjä
- portugali
- ranska
- kiina
- espanja
TuotekatalogitKokoLisää omiin asiakirjoihinCanalis KTC 1000 to 6300 A (Versio 4.0)KäyttöohjeetKokoLisää omiin asiakirjoihinCanalis KT Busbar Trunking System - Installation Manual (Versio 01)PikaopasKokoLisää omiin asiakirjoihinKT.....TN410/TP410 - PHASE CROSSOVER (Versio 03)EU:n RoHS-ilmoitusKokoLisää omiin asiakirjoihinTuotteen ympäristöprofiiliKokoLisää omiin asiakirjoihin -
Usein kysytyt tekniset kysymykset
Tuloksia ei löytynyt.Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.