+ 3
1 videota
Kontaktori, Tesys Deca Advanced, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 115A, 24-60V AC/DC kela, liitin
Sähkönumero:
3782088
LC1D115ABNE
GTIN-koodi: 3606486976951
Tehokas ratkaisu, jossa yhdistyvät kestävyys ja helppokäyttöisyys ja joka takaa asiakkaille luotettavuuden
Elektroninen ohjauskela kestää jännitteen vaihtelut mahdollistaa nopean kelan toimintataajuuden ja pitkän käytettävyyden
50 %:n kytkentäsäästöt.
Kun tuotereferenssejä on vähemmän, kattavampien sovellusten valinta helpottuu ja varastoitavien tuotteiden määrä vähenee
Pienikokoinen, kestävä EverLink-virtaliitäntä parantaa toiminnan tehokkuutta ja poistaa tulevaisuuden kunnossapidon
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
308 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
78
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No