Kontaktori, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V, 12A, 230V AC 50/60Hz kela, Snap-in liittimet

Sähkönumero:
3783324

LC1D12AP7

Suurin moottorin vaihevirta:

GTIN-koodi: 3606487539254
notification_ok
Pikakiinnikkeet ilman työkaluja asennettavalle joustavalle kaapelijohdotukselle ja elinikäiselle kestävälle liitännälle
notification_ok
Saatavana useita lisävarusteita eri moottorinkäynnistinsovelluksiin järjestelmän tehokkaan asennuksen varmistamiseksi
notification_ok
Parannettu palonkestävyys IEC 60335-1 (luku 30.2) -standardin mukaan.
notification_ok
Syttymättömät kylmäaineet, joilla on valtuutetun viranomaisen myöntämä IEC/EN-sertifikaatti
notification_ok
Tuotteessa QR koodi josta tuotetiedot

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
24 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
66
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No