Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
+ 3
1 videota
TeSys D kontaktori 18A/7,5kW/400V, 32A/AC1, 3s pääkosketinta 1s+1a apukosketinta 230VAC kela
Sähkönumero:
3860112
LC1D18P7
GTIN-koodi: 3389110349535
Uusi moderni ilme ja tuntuma kaikissa laitteissa
Suunniteltu täyttämään sähkökäyttöisten kotitalous- ja LVIJ-käyttökohteiden vaatimukset
Helpompi asennus ja käyttö monistandardisilla ruuveilla
IEC60335-1-standardin mukainen, parannettu palonkestävyys ja pölytiiviit lisävarusteet
Digitaalinen asiakaskokemus teknisten asiakirjojen osalta
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Ympäristöystävällinen Pakkaus
Avoimuus
RoHS/REACh
Kestävä kehitys
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Resurssitehokkuus
Sustainable packaging
Hyvinvointi
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja
Ei elohopeaa
RoHS-vapautuksen tiedot
Ei PVC-muovia
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Vaatimusten mukainen
Kiinan RoHS-säädökset
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus
WEEE
Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili