Kontaktori, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V, 25A, 32V AC 50/60Hz kela, Snap-in liittimet
Sähkönumero:
3783387
LC1D25AC7
GTIN-koodi: 3606487539926
Pikakiinnikkeet ilman työkaluja asennettavalle joustavalle kaapelijohdotukselle ja elinikäiselle kestävälle liitännälle
Saatavana useita lisävarusteita eri moottorinkäynnistinsovelluksiin järjestelmän tehokkaan asennuksen varmistamiseksi
Parannettu palonkestävyys IEC 60335-1 (luku 30.2) -standardin mukaan.
Syttymättömät kylmäaineet, joilla on valtuutetun viranomaisen myöntämä IEC/EN-sertifikaatti
Tuotteessa QR koodi josta tuotetiedot
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
3 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
66
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No