![LC1D32U7 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D32U7_Image&p_File_Type=rendition_369_jpg&default_image=DefaultProductImage.png)
Suurenna siirtämällä osoitinta kuvan päällä
![LC1D32U7 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D32U7_Image&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32U7 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_RIGHT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32U7 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_BACK&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
![LC1D32U7 Schneider Electric Image](https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D25_LEFT&p_File_Type=rendition_64_gif&default_image=DefaultProductImage.png)
1 videota
TeSys D kontaktori 32A, 240VAC
Sähkönumero:
3781107
LC1D32U7
GTIN-koodi: 3389110351729
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Kestävä kehitys![Green Premium™](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/brand/greenpremium.svg)
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
![](https://img.youtube.com/vi/gQ2tiLNbSDY/maxresdefault.jpg)
Hyvinvointi
REACh-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita
RoHS-vapautuksen tiedot
Ei PVC-muovia
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Vaatimusten mukainen
Kiinan RoHS-säädökset
Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus
WEEE
![](https://www.se.com/ww/product-shop-static/assets/images/icon/WEEE.png)
Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili