TeSys F kontaktori 185A/90kW/400V, 275A/AC1, 3s pääkosk. 0s+0a apuk. 230VAC kela
Sähkönumero:
3860277
LC1F185P7
Myyntiaika päättyy:1.7.2022
Suositellut korvaavat tuotteet
tai
LC1F185P7 voidaan korvata millä tahansa seuraavista tuotteista:
GTIN-koodi: 3389110656442
Tuotteen ympäristötehokkuus Lisätietoja
Kestävä kehitys suunnittelun mukaan
Avoimuus
RoHS/REACh
Kestävä kehitys
Green PremiumTM -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä.
Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Tuotteen kestävän kehityksen arviointiopas on White Paper -julkaisu, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkintästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.
Hyvinvointi
Ei elohopeaa
RoHS-vapautuksen tiedot
Ei PVC-muovia
Sertifioinnit ja standardit
REACh-asetus
EU:n RoHS-direktiivi
Poikkeusten mukainen
Kiinan RoHS-säädökset
Kiinan RoHS-vaatimukset eivät koske tuotetta Ilmoitus sisältyvistä aineista tiedoksesi
Ympäristöilmoitus
WEEE
Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili
LC1F185P7 korvataan seuraavalla tuoteryhmällä: