2 videota
Kolmivaihemoottori,Easy TeSys Protect,1,6...2,5A,luokka 10A
Sähkönumero:
3783011
LRE07
GTIN-koodi: 3606480329746
Kustannustehokas ratkaisu moottorin suojaamiseen ylikuormitukselta ja vaihekatkoksilta
Valtuutetun laitoksen sertifioima koti- ja LVIJ-sovelluksiin EN/IEC 60335 -standardien mukaisesti
Helppo ja nopea asennus monistandardisten ruuviliittien avulla
Yksinkertaista valintaa ja rakenna olennaisia aloitusratkaisuja 3 komponentilla
Environmental Data
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
42 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
53
Takaisinotto
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No