Finland
Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse sijaintisi
Näytä kaikki Zelio Control
RM35TM50MW Schneider Electric

RM35TM50MW

Sähkönumero: 3580492

Green premium brand logo
RM35TM50MW Schneider Electric
RM35TM50MW
Sähkönumero: 3580492
Green premium brand logo

Valvontarele, Moottorin 3-V +Ptc 2N/O

Näytä lisää ominaisuuksia
  • GTIN-koodi
    3389119405287
Lisää omiin tuotteisiin Poista omista tuotteista
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Tuotetiedot
    tuoteryhmä
    Zelio Control
    tuote tai komponentti tyyppi
    Modulaarinen mittaus- ja ohjausrele
    reletyyppi
    Moottorin lämpötilan ohjausrele
    tuotekohtainen sovellus
    3-vaihesyötölle
    releen nimi
    RM35TM
    relay monitored parameters
    Vaihejärjestys
    Moottorin lämpötila PTC mitta-anturilla
    Vaihevian havaitseminen
    time delay
    Pysyvä 0.3 s
    kytkentäkapasiteetti VA
    1250 VA
    mittausalue
    208...480 V jännite AC
    0...20 Ohm oikosulun havaitseminen
    Täydentävät tiedot
    resetointiaika
    10000 ms lähtö
    maksimi kytkentäjännite
    250 V AC
    250 V DC
    minimi kytkentävirta
    10 mA 5 V DC
    maksimi kytkentävirta
    5 A AC
    5 A DC
    syöttöjännitteen rajat
    20,4…264 V AC
    20,4…264 V DC
    tehonkulutus VA
    0…4 VA 24...240 V AC
    power consumption
    0,5 W DC
    ohjauspiirin taajuus
    50...60 Hz +/- 10 %
    liitinten resistanssi
    602 mOhm
    kosketin lähdöt
    2 NO
    nimellinen lähtövirta
    5 A
    mittausjännitteen rajat
    176…528 V AC
    delay at power up
    500 ms
    voltage range
    176...528 V
    vasteaika
    > 50 ms (syötössä Y1 (liitännät Y1-T1) ja painonappi)
    [Uc] ohjauspiirin jännite
    <= 3.6 V lämpötilan säätöpiiri (T1-T2 päätteet avoimina)
    oikosulkuvirta
    0,007 A lämpötilan havaitsemispiiri (T1-T2 päätteet oikosulussa)
    maximum resistance
    1500 Ohm lämpötila-anturi 20 °C
    laukaisukynnys
    3100 Ohm +/- 10 % lämpötilan säätöpiiri
    resetointikynnys
    1650 Ohm +/- 10 % lämpötilan säätöpiiri
    merkintä
    CE
    ylijännite kategoria
    III IEC 60664-1
    eristysresistanssi
    > 500 MOhm 500 V DC syötön ja relelähdön välillä IEC 60255-5
    > 500 MOhm 500 V DC mittauksen ja relelähdön välillä IEC 60664-1
    > 1 MOhm 500 V DC syötön ja mittauksen välillä IEC 60255-5
    > 500 MOhm 500 V DC syötön ja relelähdön välillä IEC 60664-1
    > 500 MOhm 500 V DC mittauksen ja relelähdön välillä IEC 60255-5
    > 1 MOhm 500 V DC syötön ja mittauksen välillä IEC 60664-1
    [Ui] eristysjännite
    400 V IEC 60664-1
    syöttötaajuus
    50/60 Hz +/- 10 %
    toiminta-asento
    Kaikki asennot ilman
    kytkentä - liittimet
    Ruuviliitin, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) kiinteä ilman kaapelipäätettä
    Ruuviliitin, 2 x 0.5...2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) kiinteä ilman kaapelipäätettä
    Ruuviliitin, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) taipuisa johdinpäätteellä
    Ruuviliitin, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) taipuisa johdinpäätteellä
    kiristysmomentti
    0,6…1 N.m IEC 60947-1
    kotelon materiaali
    Itsesammuva muovi
    paikallisilmaisu
    Virta päällä: LED (Vihreä)
    Releen vaihe (R2): LED (Keltainen)
    Releen lämpötila (R1): LED (Keltainen)
    asennusalusta
    35 mm symmetrinen DIN-kisko EN/IEC 60715
    sähköinen kestävyys
    10000 cycles
    mekaaninen kestävyys
    30000000 cycles
    toimintataajuus
    <= 360 operaatiota/tunti täydellä kuormalla
    käyttökategoria
    AC-12 IEC 60947-5-1
    AC-13 IEC 60947-5-1
    AC-14 IEC 60947-5-1
    AC-15 IEC 60947-5-1
    DC-12 IEC 60947-5-1
    DC-13 IEC 60947-5-1
    leveys
    35 mm
    tuotteen paino
    0,13 kg
    Ympäristötiedot
    suojattu sähkönjakelun pienhäiriöiltä
    20 ms 20.4 V
    sähkömagneettinen yhteensopivuus
    Päästöstandardi teollisuusympäristössä EN/IEC 61000-6-4
    Päästöstandardi asuin-, liike- ja kevyen teollisuuden ympäristöissä EN/IEC 61000-6-3
    Kestää teollisessa ympäristössä EN/IEC 61000-6-2
    standardit
    EN/IEC 60255-6
    IEC 60034-11-2
    tuote sertifiointi
    GL
    UL
    GOST
    C-Tick
    CSA
    direktiivit
    73/23/EEC - pienjännitedirektiivi
    89/336/EEC - sähkömagneettinen yhteensopivuus
    ympäristön lämpötila varastoitaessa
    -40…70 °C
    ympäristön lämpötila käytettäessä
    -20…50 °C
    suhteellinen kosteus
    95 % 55 °C IEC 60068-2-30
    tärinänkestoisuus
    0.35 mm (f= 5…57,6 Hz)IEC 60068-2-6
    1 gn (f= 57,6…150 Hz)IEC 60255-21-1
    iskunkestävyys
    15 gn 11 ms IEC 60255-21-1
    IP suojausluokka
    IP20 IEC 60529 (liittimet)
    IP30 IEC 60529 (kotelointi)
    epäpuhtausaste
    3 IEC 60664-1
    dielectric test voltage
    2 kV AC 50 Hz, 1 min
    hajoamaton iskuaalto
    4 kV
    Tuotteen ympäristötiedot
    Ympäristövaatimusten tila
    Green Premium -tuote
    REACh-asetus
    EU:n RoHS-direktiivi
    Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Ei elohopeaa
    Kyllä
    RoHS-vapautuksen tiedot
    Kiinan RoHS-säädökset
    Ympäristöilmoitus
    Kiertoprofiili
    WEEE
    Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
    Takuu
    Takuu
    18 months
  • Näytä lisää View less

    Asiakirjat

    Kieli
    • Kaikki kielet18
    • suomi5
    • englanti15
    • espanja4
    • italia4
    • ranska4
    • saksa4
    Tuotekatalogit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 8.1 MB
    Päivämäärä 24.6.2019
    CAD
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    CAD file (on TraceParts) for RM35TM50MW: motor voltage and temperature control relay - RM35-T - 24..240 V AC/DC - 2 NO (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RM35TM50MW: motor voltage and temperature control relay - RM35-T - 24..240 V AC/DC - 2 NO (Versio 2.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RM35TM50MW: motor voltage and temperature control relay - RM35-T - 24..240 V AC/DC - 2 NO (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RM35TM50MW: motor voltage and temperature control relay - RM35-T - 24..240 V AC/DC - 2 NO (Versio 1.0)
    Kuvaus
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Sertifikaatit
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Zelio Control RM35 CCC Certificate 2011010303495614 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    RM35 CCC Certificate 2011010303495614
    Koko pdf
    Koko 3 MB
    Päivämäärä 23.5.2019
    Kuvaus
    RM35 CCC Certificate 2011010303495614
    UL Listed RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versio 1.0)
    Dokumentin tiedostot
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Kuvaus
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    Koko zip
    Koko 949 KB
    Päivämäärä 19.5.2015
    Dokumentin tiedostot
    pdf
    475.7 KB
    pdf
    473.4 KB
    Kuvaus
    NRNT_NRNT7_E173076_Control
    CSA Certificate RM17, RM22, RM35, RM8487 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    MC248382_Class 3211-07_Control
    Koko htm
    Koko 213 B
    Päivämäärä 18.5.2015
    Kuvaus
    MC248382_Class 3211-07_Control
    EAC Certificate RM4 RM17 RM22 RM35 (Versio 1.0)
    Kuvaus
    EAC Certificate RU C-FR.AИ96.B.00632
    Koko pdf
    Koko 1 MB
    Päivämäärä 17.3.2015
    Kuvaus
    EAC Certificate RU C-FR.AИ96.B.00632
    Pikaopas
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 406 KB
    Päivämäärä 1.4.2019
    RM35 TM...Motor control of 3-phase supplies (Versio 02)
    Kuvaus
    Functions: phase sequence, phase failure, motor temperature, 208...480 VAC
    Koko pdf
    Koko 332.8 KB
    Päivämäärä 1.1.2008
    Kuvaus
    Functions: phase sequence, phase failure, motor temperature, 208...480 VAC
    Elinkaaren lopun tiedot
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 5.4 MB
    Päivämäärä 1.5.2019
    Koko pdf
    Koko 89.6 KB
    Päivämäärä 1.2.2016
    Koko pdf
    Koko 582.8 KB
    Päivämäärä 1.11.2011
    EU:n RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    RM35TM50MW_ROHS_DECLARATION
    Kuvaus
    RM35TM50MW_ROHS_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    RM35TM50MW_ROHS_DECLARATION
    Kiinan RoHS-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    RM35TM50MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Kuvaus
    RM35TM50MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    RM35TM50MW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh-ilmoitus
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    RM35TM50MW_REACH_DECLARATION
    Kuvaus
    RM35TM50MW_REACH_DECLARATION
    Koko pdf
    Koko 195.3 KB
    Päivämäärä 6.12.2019
    Kuvaus
    RM35TM50MW_REACH_DECLARATION
    Tuotteen ympäristöprofiili
    Muoto
    Koko
    Päivämäärä
    Lisää omiin asiakirjoihin
    Koko pdf
    Koko 5.4 MB
    Päivämäärä 1.5.2019
    Koko pdf
    Koko 3.3 MB
    Päivämäärä 1.1.2016
    Koko pdf
    Koko 2.2 MB
    Päivämäärä 1.11.2011
  • Usein kysytyt tekniset kysymykset

    Tuloksia ei löytynyt.
    Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.
Tuotevertailu: /