interface plug in rele, Harmony sähkömekaaniset releet, 5A, 2CO, perus, ilman LEDiä, ilman lukittavaa testipainiketta, 24V DC

Sähkönumero:
2724832

RXG28BD

[Uc] Ohjauspiirin jännite:

Ohjauspiirin tyyppi:

tila LED:

GTIN-koodi: 3606486831137
notification_ok
Pienentää kotelon kokoa ja parantaa laitteen luotettavuutta
notification_ok
Joustava rakenne säästää tilaa 13 mm:n leveydellä
notification_ok
Laaja valikoima, joka kattaa useimmat teolliset sovellukset
notification_ok
10 miljoonan syklin mekaaninen kestävyys
notification_ok
100 000 syklin sähköinen kestävyys

Environmental Data

Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
7 kg CO2 eq.
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Ei
Use Again
Kierrätettävyyspotentiaali, %
information_stroke
Kierrätettävyyden potentiaalin laskeminen perustuu TR62635-standardin skenaarioon ”Ranska – osat silputaan”, jossa otetaan huomioon kaikki tuotteen osat ja materiaalien kierrätettävyys. Tiedostamme, että tämä ei aina mahdollista vertailua muiden markkinoilla olevien kilpailijoiden tarjouksiin, ja odotamme yhteisen standardin julkaisemista vuoden 2026 lopussa.
70
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
No
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Yleiset sopimusehdot
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia