Näytä kaikki
Zelio Logic

SR2A201FU
Sähkönumero: 3591652
SR2A201FU
Sähkönumero:
3591652
20 I/O 100-240VAC, Näyttö
Näytä lisää ominaisuuksia-
GTIN-koodi3389110549447
-
Ominaisuudet
Tuotetiedot tuoteryhmä Zelio Logictuote tai komponentti tyyppi Kompakti älyreleTäydentävät tiedot toimintatilan näyttö Mukananumero- tai ohjausjärjestelmän linjat 0…240 kanssa tikapuu -ohjelmoinnillasykliaika 6…90 msbackup time 10 vuotta 25 °Ckellon siirtymä 12 min/year 0…55 °C6 s/kuukausi 25 °Ctarkistukset Ohjelmointimuisti joka käynistyksessä[Us] nimellis-syöttöjännite 100...240 V ACsyöttöjännitteen rajat 85…264 Vsyöttötaajuus 50/60 Hzmaximum supply current 100 mA 100 V (ilman laajennuksia)50 mA 240 V (ilman laajennuksia)tehonkulutus VA 11 VA ilman laajennuksiaeristysjännite 1780 Vsuojaustyyppi Liittimien inversiota vastaan (ohjausohjeita ei suoritettu)binääritulon lukumäärä 12binääritulon jännite 100...240 V ACbinääritulon virta 0,6 mAdigitaalinen tulotaajuus 47...53 Hz57...63 Hzjännitetaso 1 taattu >= 79 V binääritulojännitetaso 0 taattu <= 40 V binääritulovirran tila 1 taattu >= 0.17 mA (binääritulo)virran tila 0 taattu <= 0.5 mA (binääritulo)tuloimpedanssi 350 kOhm binääritulolähtöjen lukumäärä 8 relelähdön jänniterajat 5...30 V DC (relelähtö)24...250 V ACliittimien tyyppi ja koostumus Ei relelähtöulostulovirta 8 A kaikille kahdeksalle ulostulolle relelähtösähköinen kestävyys AC-12: 500000 cycles 230 V, 1,5 A relelähtö EN/IEC 60947-5-1AC-15: 500000 cycles 230 V, 0,9 A relelähtö EN/IEC 60947-5-1DC-12: 500000 cycles 24 V, 1,5 A relelähtö EN/IEC 60947-5-1DC-13: 500000 cycles 24 V, 0,6 A relelähtö EN/IEC 60947-5-1switching capacity in mA >= 10 mA 12 V (relelähtö)toimintaskaala hertseinä 0,1 Hz (Ie)relelähtö10 Hz (ei kuormaa)relelähtömekaaninen kestävyys 10000000 cycles relelähtö[Uimp] syöksyjännitekesto 4 kV EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1kello Ilmanvasteaika 50 ms kanssa tikapuu -ohjelmoinnilla (tilasta 0 tilaan 1)binääritulo50 ms kanssa tikapuu -ohjelmoinnilla (tilasta 1 tilaan 0)binääritulo50...255 ms kanssa FBD -ohjelmoinnilla (tilasta 0 tilaan 1)binääritulo50...255 ms kanssa FBD -ohjelmoinnilla (tilasta 1 tilaan 0)binääritulo10 ms (tilasta 0 tilaan 1)relelähtö5 ms (tilasta 1 tilaan 0)relelähtökytkentä - liittimet Ruuviliitin, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) puolikiinteäRuuviliitin, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) kiinteäRuuviliitin, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 14) taipuisa johdinpäätteelläRuuviliitin, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) kiinteäRuuviliitin, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) taipuisa johdinpäätteelläkiristysmomentti 0,5 N.mylijännite kategoria III EN/IEC 60664-1tuotteen paino 0,38 kgYmpäristötiedot suojattu sähkönjakelun pienhäiriöiltä 10 mstuote sertifiointi GLC-TickCSAULGOSTstandardit EN/IEC 61000-4-12EN/IEC 60068-2-6 FcEN/IEC 61000-4-5EN/IEC 60068-2-27 EaEN/IEC 61000-4-6 taso 3EN/IEC 61000-4-3EN/IEC 61000-4-4 taso 3EN/IEC 61000-4-11EN/IEC 61000-4-2 taso 3IP suojausluokka IP20 IEC 60529 (Liitäntäyksikkö)IP40 IEC 60529 (etupaneeli)ympäristölliset ominaisuudet EMC direktiivi EN/IEC 61000-6-2EMC direktiivi EN/IEC 61000-6-3EMC direktiivi EN/IEC 61000-6-4EMC direktiivi EN/IEC 61131-2 alue BPienjännitedirektiivi EN/IEC 61131-2häiriöt säteilevät/johtuvat Class B EN 55022-11 ryhmä 1epäpuhtausaste 2 EN/IEC 61131-2ympäristön lämpötila käytettäessä -20…40 °C tuulettamattomassa kotelossa IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2-20…55 °C IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2ympäristön lämpötila varastoitaessa -40…70 °Coperointikorkeus 2000 mmaximum altitude transport 3048 msuhteellinen kosteus 95 % ilman kondensoitumista tai tippuvaa vettäTuotteen ympäristötiedot Ympäristövaatimusten tila Green Premium -tuoteREACh-asetus EU:n RoHS-direktiivi Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)
EU:n RoHS-ilmoitusEi elohopeaa KylläRoHS-vapautuksen tiedot Kiinan RoHS-säädökset Ympäristöilmoitus Kiertoprofiili WEEE Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.Takuu Takuu 18 months -
Näytä lisää
Asiakirjat
Kieli- Kaikki kielet18
- suomi8
- englanti15
- espanja6
- italia6
- portugali6
- ranska6
- saksa6
TuotekatalogitMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinKäyttöohjeetMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinZelio Logic Programming Guide (Versio 01)KuvausThis manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.Koko pdfKoko 4.6 MBPäivämäärä 1.10.2017KuvausThis manual describes how to use the programming software Zelio Soft 2.Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Versio 01)KuvausThis manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.Koko pdfKoko 1.5 MBPäivämäärä 1.9.2017KuvausThis manual describes the use of functions accessible from the front panel of the smart relay.Zelio Soft 2 Applications Examples Guide (Versio 00)KuvausThis document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.Koko pdfKoko 2.8 MBPäivämäärä 1.9.2017KuvausThis document describes a number of example projects for Zelio Logic smart relay in the Ladder and FBD programming languages.The examples described in this document are intended for learning purposes only. They must not be used directly on products that are part of a machine or process.CADMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinCAD file (on TraceParts) for SR2A201FU: compact smart relay Zelio Logic - 20 I O - 100..240 V AC - no clock - display (Versio 2.0)KuvausYou will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.CAD file (on TraceParts) for SR2A201FU: compact smart relay Zelio Logic - 20 I O - 100..240 V AC - no clock - display (Versio 2.0)KuvausYou will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Versio 1.1)Dokumentin tiedostotKoko zipKoko 633.5 KBPäivämäärä 13.1.2005Dokumentin tiedostotCompact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Versio 1.1)Dokumentin tiedostotKoko zipKoko 382.9 KBPäivämäärä 13.1.2005Dokumentin tiedostotCompact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Versio 1.1)Dokumentin tiedostotKoko zipKoko 664.3 KBPäivämäärä 13.1.2005Dokumentin tiedostotSertifikaatitMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinPikaopasMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinKoko pdfKoko 587 KBPäivämäärä 1.4.2015Elinkaaren lopun tiedotMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinKoko pdfKoko 25.6 MBPäivämäärä 1.5.2018Koko pdfKoko 116.9 KBPäivämäärä 1.11.2011EU:n RoHS-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinSR2A201FU_ROHS_DECLARATIONKuvausSR2A201FU_ROHS_DECLARATIONKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 6.12.2019KuvausSR2A201FU_ROHS_DECLARATIONKiinan RoHS-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinSR2A201FU_ROHS_CHINA_DECLARATIONKuvausSR2A201FU_ROHS_CHINA_DECLARATIONKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 6.12.2019KuvausSR2A201FU_ROHS_CHINA_DECLARATIONMarine-sertifikaattiMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinKoko pdfKoko 115.6 KBPäivämäärä 31.1.2017REACh-ilmoitusMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinSR2A201FU_REACH_DECLARATIONKuvausSR2A201FU_REACH_DECLARATIONKoko pdfKoko 195.3 KBPäivämäärä 6.12.2019KuvausSR2A201FU_REACH_DECLARATIONTuotteen ympäristöprofiiliMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihinKoko pdfKoko 25.7 MBPäivämäärä 1.5.2018VaatimustenmukaisuusvakuutuksetMuotoKokoLisää omiin asiakirjoihin -
Usein kysytyt tekniset kysymykset
Tuloksia ei löytynyt.Valitettavasti aiheeseen liittyvät usein kysytyt kysymykset ovat teknisten ongelmien takia väliaikaisesti poissa käytöstä. Yritä uudelleen myöhemmin.