Pienjännitesähkönjakelun tuotteet ja järjestelmät
Tarjoamme täyden valikoiman turvallisia ja luotettavia ratkaisuja pienjännitesähkönjakeluun katkaisijoista ja väyläkomponenteista koteloihin, piirilevyihin ja keskuksiin.
Tutustu pienjännitetuotteisiimme
Pienjännitesähkönjakelun tuotteet
TeSys
Moottorinohjaus ja kontaktorit kaikille toimialoille
Tulevaisuuden digiratkaisut – jo tänään
Ilmaisessa e-Guide oppaassamme on esitetty neljä tapaa hallita nykyaikaisia uusia sähkönjakelumalleja. Opas soveltuu yhtä lailla kiinteistöjen tai kriittisten laitosten suunnittelijoille, valmistajille, käyttäjille kuin huollon tarjoajillekin.
Ohjelmistot ja palvelut
EcoStruxure Power Commission
Hallinnoi sähkökeskukseen liitettyjä laitteita intuitiivisella ohjelmistollamme, jonka avulla konfiguroit ja testaat keskuksen luotettavasti ja saat kokonaisvaltaisen raportin paneelista.
Tutustu EcoStruxure Power Commission -ratkaisuunEcoStruxure Facility Expert
Pilvipohjainen ohjelmisto ja reaaliaikaisten suorituskykytietojen saatavuus auttavat optimoimaan kiinteistösi toiminnan, ylläpidon ja energianhallinnan.
Tutustu EcoStruxure Facility Expert -ratkaisuun
EcoStruxure™ Power – menestystarinat
Työkalut
Tutustu verkkotyökaluihimme, joiden avulla voit määrittää, tarjota ja tilata oikeat ratkaisut
Tutustu tarkemminSähköasennusopas
Auttaa suunnittelemaan turvallisia ja energiatehokkaita sähköjärjestelmiä IEC 60364 -standardien mukaisesti.
Lue lisää sähköasennuksestaOheismateriaalit
Etsi muita tietolähteitä, kuten White Paper -julkaisuja ja muita resursseja
Lue lisää
1. Mikä on pienjännitesähkönjakelunjärjestelmä?
Pienjännitesähkönjakelujärjestelmä koostuu laitteista, kuten piirilevyistä, ryhmäkeskuksista, valukotelollisista katkaisijoista, virtakiskoista ja kytkimistä. Nämä laitteet suojaavat sähköpiirejä ja kytkevät sähköenergiaa. Järjestelmä on osa sähkönjakelua ja kuljettaa virtaa jakelumuuntajista sähkömittareihin. Asuinkompleksit, teollisuuslaitokset ja liikekiinteistöt käyttävät ainutlaatuisten vaatimustensa mukaisesti tällaisia jakelujärjestelmiä sähkönjakelun katkaisemiseen tai ohjaamiseen.
2. Mitä ovat pienjännitetuotteet?
Pienjännitesähkönjakelutuotteet ovat tuotteita, jotka käyttävät enintään 50 volttia sähköä. Yleisimmät jännitteet ovat 12 V, 28 V tai 48 V. Yleisimpiä esimerkkejä pienjännitesähkönjakelutuotteista ovat ovikellot, maisemavalot ja turva-anturit. Schneider Electric tarjoaa turvallisia ja luotettavia pienjännitesähkönjakelutuotteita, kuten katkaisijoita, kiskoja, koteloita, piirilevyjä ja sähkökeskuksia.
3. Miten pienjännitesähkönjakelujärjestelmä suunnitellaan?
Suurin osa pienjänniteverkkojen suunnittelun ja asettelun eroista määräytyy verkon nimellisjännitteen mukaan, koska pienjännite jakaa sähköenergiaa laajimmalle loppukuluttajaryhmälle. Siksi suurin huolenaihe pienjännitesähkönjakelujärjestelmän suunnittelussa on kuluttajien turvallisuus sähkölaitteita käsiteltäessä ja niitä suojattaessa. Maadoitusjärjestelmä ja suojalaitteet, kuten sulakkeet ja vikavirtasuojalaitteet, on asennettava siten, ettei henkilö joudu kosketuksiin metalliesineiden kanssa. Erityisesti esine, jonka potentiaali on suhteessa henkilön potentiaaliin (joka puolestaan on yhtä suuri kuin maan potentiaali, ellei eristysmattoja käytetä), ylittää "turvallisen" rajan, joka on yleensä noin 50 V. Schneider Electric auttaa suunnittelemaan turvallisia ja luotettavia pienjännitesähkönjakelujärjestelmiä huippuluokan ratkaisuillaan.