Sähkön kysynnän ja energiakustannusten kasvaessa päivittäinen kestävä, luotettava ja kustannustehokas virransuojaus on entistä tärkeämpää. eConversion on tehokas toimintatila, joka pienentää UPS-järjestelmien energiankulutusta kolminkertaisesti lisäämällä Galaxy V -sarjan UPS-järjestelmien tehokkuutta jopa 99 prosentilla.
Saavuta nämä säästöt maksimaalisella suojauksella – eConversion-tila täyttää saman luokan 1 suorituskykyluokituksen kuin Double Conversion -tila ja on osoittautunut hyvin sopeutetuksi niin datakeskuksen kuin liiketoiminnan kriittisiin sovelluksia varten.

Jo tuhannet asiakkaat suojaavat kriittisiä kuormiaan sähköisellä muuntamisella. Vuosien kokemuksen jälkeen eConversion on valittu Galaxy V -sarjan oletustilaksi.
Visualisoi sähkösäästöt ja hiilidioksidipäästöjen vähennykset eConversion-säästölaskurilla. Matkasi kohti kestävää kehitystä alkaa tästä.
Ohjevideot
eConversion Live alkaen Lab 1: eConversionin käytön aikana havaittu tehokkuuden paraneminen
eConversion Live alkaen Lab 2: Järjestelmän toiminta sähkökatkoksen sattuessa
eConversion Live alkaen Lab 3: Miten eConversion korjaa syöttötehokertoimen
Tärkeimmät ominaisuudet
Luokan 1 suojaus vastaa kaksoismuunnosta: eConversion-järjestelmän suorituskyky on sertifioitu luokassa 1 IEC® 62040-3 -standardin mukaan. Kolmannen osapuolen sertifioima suorituskyky: eConversion on ensimmäinen UL-vahvistettu korkean tehokkuuden tila. Erinomainen kuorman suojaus, joka sisältää patentoidun nollakatkaisusuojan: UPS-laite korjaa edelleen tehokertoimen, mahdollistaan yliaaltosuodatuksen ja katkeamattoman siirtymisen kaksoismuunnostilaan tai akun käyttöön. Akkujen jatkuva lataaminen: eConversion-tilassa akut ovat valmiina aina tarvitessasi käyttöaikaa. Vastasuunnan vikasuojaus: Laadukkaan tehon tuottaminen on tulon ja lähdön oikosuluilta suojaamista, joka sisältää patentoidun tulon oikosulkusuojauksen.
Tyypillinen + 2 %:n parannus tehokkuuteen: Kaikissa galaxy V Series -mittauksissa havaittiin tyypillisesti 2 % tehon parannus käytettäessä eConversion-tekniikkaa ja tuotteista ja kokoonpanosta riippuen jopa 3,8 % parannus.Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
Miten eConversion-tila voi tarjota kestävän ja tehokkaan suojan Galaxy V-sarjan 3-vaiheisille UPS-laitteille?
Schneider Electricin eConversion-tila tarjoaa erinomaisen kuormansuojauksen, vähentää sähkönkulutusta ja täyttää kestävän kehityksen tavoitteesi Galaxy V -sarjan UPS-järjestelmissä patentoidulla, tehokkaalla luokan 1 vaatimustenmukaisuudella. Schneider Electric on teollisuuden teknologiajohtaja, jolla on esineiden internetiin ja tietojen analysointiin liittyvää asiantuntemusta. eConversion-ratkaisu tarjoaa kestävän, luotettavan ja kustannustehokkaan virransuojauksen, joka varmistaa UPS-laitteiden energiankulutuksen kolminkertaisen vähenemisen parantamalla Galaxy V -sarjan UPS-järjestelmien tehokkuutta jopa 99 %.
Tutustu EcoStruxure-arkkitehtuuriimme, jonka puitteissa Galaxy VX -UPS-laitteet tukevat asiakkaiden kuormaa ja voivat toimia 99 %:n tehokkuudella eConversion-tilassa. Tämä vapauttaa energiaa, joka voidaan ohjata muualle. Tutustu eConversion-säästölaskuriimme, jonka avulla voit visualisoida sähkönsäästösi ja hiilidioksidipäästöjen vähennykset pyrkiessäsi kohti kestävää kehitystä. Patentoitu eConversion-tila varmistaa, että teho-invertteri toimii jatkuvasti suorittaen kaikki tarvittavat linjakäsittelyt samalla, kun UPS-akkua ladataan jatkuvasti.