Sähkönjakelu

Moottorien ohjaus

Turvallisuus

Verkon hallinta

Palvelut

Laitteiden tehokkuus
Kohtaa haasteet
EcoStruxure™ for Water Networks

-
Sovellukset, analytiikka ja palvelut
1*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen. -
Rajapintojen hallinta
2*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen. -
Liitettävät tuotteet
3
Sovellukset, analytiikka ja palvelut
1*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen.
Rajapintojen hallinta
2*AVEVA ja Schneider Electricin teollisuusohjelmistojen liiketoimintayksikkö yhdistyvät ja muodostavat johtavan suunnittelu- ja teollisuusohjelmistojen yrityksen.
Liitettävät tuotteet
3Smart Pumping: Ratkaisuja vedenjakelun kriisiin
Maailmanlaajuiset vesipulat, kaupungistuminen, ympäristölainsäädäntö ja prosessien tehottomuus ovat vesi- ja jätevesialan kriisin osatekijöitä. Lue, miten siirtyminen "älykkääseen pumppaukseen" voi auttaa vastaamaan näihin haasteisiin ja vähentää vedenkäsittelyssä ja -jakelussa syntyvää energiahukkaa jopa 25 %.