Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Aerial view of water treatment plants and factories, water management.

    SCADA-etäratkaisut vesi- ja jätevesihuoltoon

    Default Alternative Text

    Haasteet

    Vesi- ja jätevesihuollon etäresurssien hallinta 

    – Kriittisen infrastruktuurin keskeytymätön toiminta
    – Tiukat raportointivaatimukset
    – Haastavat olosuhteet
    – Resurssit hajallaan laajalla alueella

    Telemetria ja SCADA vesi- ja jätevesihuollossa

    Vaihtoehtoinen oletusteksti
    • Ratkaisut

      • Säädöstenmukaisuus: Integroitu laitteisto ja ohjelmisto takaavat jäljitettävyyden
      • Luotettavuus ja turvallisuus: Diagnostiikka ja ylläpito keskeytymättömään toimintaan
      • Energianhallinta: Tapahtumien tallennus toiminnan optimoimiseksi ja energian säästämiseksi
    • Edut

      • Etäresurssien toiminnan ja suorituskyvyn optimointi 
      • Etäresurssien hallintaan ja käyttöön liittyvien riskien minimointi 
      • Etäresurssien elinkaarikustannusten minimointi
    • Vahvuutemme


        • SCADA-standardien mukaisuus
        • DNP3-, WITS-, IEC60870-5-protokollat
        • Hallitse aikaleimatun datan palautusta 
        • Integroidut telemetriaratkaisut 
        • Sertifiointi vaativiin olosuhteisiin
        • Alhainen virrankulutus
      1.  

    Edut

    • Hymyilevä asentaja analysoi suuren datakeskuksen palvelinta tablettitietokoneella
      • Tietokanta synkronoidaan automaattisesti tietojen häviämisen ehkäisemiseksi.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti
      • Laiteohjelmiston ja ohjelmoinnin etäkonfigurointi vähentää ylläpitoon kuluvaa aikaa ja parantaa näkyvyyttä.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti
      • Alhaisen virrankäytön tilat säästävät akkua ja varmistavat valvontainfrastruktuurin toimivuuden virtakatkosten aikana.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.