Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Plaque de finition double Unica Studio Color, taupe liseré anthracite, clipsable

NU280428F


Principaux documents

Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Type de produit ou équipement
Plaque de finition
Design
Unica Studio Color
Sens de montage
Horizontal/vertical
Type de cadre
Double
Nombre de modules
2 x 2 modules
Mode de fixation
Clipsable
Nuance de la couleur
Taupe
Couleur latérale
Noir (RAL 7021)
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Matière
Plastique anti-UV: plaque de finition
Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes
CEI 60669-1
CEI 60884-1
Largeur
156 mm
Hauteur
85 mm
Profondeur
10 mm
Poids du produit
0,033 kg
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP21 D

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
8,5 cm
Largeur de l'emballage 1
15,6 cm
Longueur de l'emballage 1
1,0 cm
Poids de l'emballage 1
33,0 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE
En cours d'investigation

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Certificat
pdf
19/10/23
591.9 KB
pdf
11/10/23
593.8 KB
pdf
04/10/23
609.1 KB
pdf
08/11/21
875.1 KB
pdf
18/05/21
941.7 KB
pdf
01/08/18
702.1 KB
Déclaration de conformité
pdf
14/05/24
195.3 KB
pdf
08/06/23
538.8 KB
pdf
25/10/22
512.8 KB