Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Double chargeur USB 2.1 A Unica, blanc

NU541818F


Principaux documents

Caractéristiques

Principales

Gamme
Unica
Type de produit ou équipement
Chargeur USB
Présentation du produit
Mécanisme avec support de fixation
Conditions d’utilisation
Intérieur

Complémentaires

Application
Chargeur
Montage de l'appareil
Encastré
Nombre de modules
2 modules
Type d'alimentation USB
USB type A + A
Nuance de la couleur
Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface
Brillant
[Ue] tension assignée d'emploi
100…240 V CA 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale
10,5 W
Puissance d'entrée
12 W
Nombre de prises d'alimentation
2
Type de connexion intégrée
2 USB type A 5 V CC, courant de charge maximum : 2,1 A
Matière
PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
Plastique anti-UV: plaque centrale
Zamak: support de fixation
Type de protection
Protection contre les courts-circuits
Nombre de sorties
2 bornes à vis
Forme de la tête de vis
Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils
8 mm
Accessoires associés
Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
Mode de fixation
Vis ou griffes
Température de l'air ambiant en fonctionnement
5…45 °C
Température ambiante de stockage
-5…50 °C
Normes
EN 61000-6-1
EN 61000-6-3
CEI 62680-3
CEI 62368-1
Hauteur
75 mm
Largeur
75 mm
Profondeur
39 mm
Profondeur d'encastrement
27 mm
Poids du produit
0,082 kg
Quantité du lot
Lot de 1
Résistance aux agents chimiques
Résistant à l'alcool (70%)
Résistant à l'alcool (96%)
Résistant à l'acide lactique
Résistant à l'ammonium quaternaire dilué
Résistant au javellisant dilué
Résistant à l'ammoniaque dilué
Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Classe d'isolation électrique
Classe II
Tenue aux chocs (IK)
IK04
Degré de protection (IP)
IP2xC

Emballage

Type d'emballage 1
PCE
Nb produits dans l'emballage 1
1
Hauteur de l'emballage 1
7,5 cm
Largeur de l'emballage 1
7,5 cm
Longueur de l'emballage 1
3,9 cm
Poids de l'emballage 1
82,0 g

Durabilité de l'offre

Régulation REACh
Directive RoHS UE
Conforme aux dérogations
Régulation RoHS Chine
Déclaration RoHS pour la Chine
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS

Garantie contractuelle

Garantie
18 mois

Documents et téléchargements

Déclaration de conformité