STD290 Average Duct Temperature Sensor NTC 10 kW for TAC I/NET
The STD290 is a mean value temperature sensor containing four thermistors. It is used for temperature measurement in air ducts and is intended for mounting on a grid or on wires suspended across a duct. The STD290 is delivered as a complete unit, comprising a junction box (with amplifier) and four thermistors at 1 meter (3.3 ft) intervals along a cable. The distance from the junction box to the first thermistor is 2 meters (6.6 ft). The STD290 housing is equipped with a 20 mm (0.79 in.) cable fitting.
Ημερομηνία:
01 Φεβρουαρίου 2013
|
Τύπος:
Τεχνικό φυλλάδιο
Γλώσσες:
Αγγλικά
|
Έκδοση:
1.0
Κωδικός Εντύπου:
03-00267
Αρχεία
Όνομα αρχείου | ||
STD290_DataSheet_03-00267-01-en.pdf
|
|
Σχετικά προϊόντα
Προϊοντικές Σειρές:
-
European HVAC Sensors