Greece

Καλώς ήρθατε στην σελίδα της Schneider Electric

Καλώς ήρθατε στο website μας.

Μπορείτε να επιλέξετε άλλη χώρα για να δείτε διαθέσιμα προϊόντα ή να μεταβείτε στο Παγκόσμιο website μας για πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία.

Επιλέξτε άλλη χώρα ή περιοχή

 

Ecoreach

Ψηφιακή διαχείριση της ηλεκτρικής διανομής

Ψηφιακή διαχείριση της ηλεκτρικής διανομής

Ecoreach
  • Δυνατότητες

    Με το Ecoreach, μπορείτε να διαμορφώσετε και να θέσετε σε λειτουργία τις έξυπνες συσκευές ηλεκτρικής διανομής, με τον πιο απλό τρόπο. 

    Το Ecoreach εντοπίζει αυτόματα όλες τις έξυπνες συσκευές σας και επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση πολλάπλών συσκευών, που περιλαμβάνονται σε ένα σύστημα Smart Panel. Με το Ecoreach, μπορείτε να δημιουργήσετε αναλυτικές αναφορές ως μέρος των Factory Acceptance Test (FAT) και Site Acceptance Test (SAT) και να απαλλαγείτε από τον μεγάλο όγκο της χειρωνακτικής εργασίας που απαιτείται. Μόλις οι πίνακες διανομής ηλεκτροδοτηθούν και τεθούν σε λειτουργία, οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις είναι εύκολα ανιχνεύσιμη, ουτώς ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο συνέπειας και αξιπιστίας του συστήματος κατά τη φάση λειτουγίας και συντήρησης.

    Συμβατές Συσκευές
                           

    • MasterpactTM NT/NW (IEC) αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • MasterpactTM MTZ (IEC) αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • CompactTM NSX 100-630 (IEC) αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • Compact NS 630b-3200A (IEC) αυτόματοι διακόπτες ισχύος
    • Acti 9 Smartlink (Modbus, Ethernet και SI B) 
    • Αναλυτές Ενέργειας (PM5100, PM5300, PM5500, iEM3000 και  iEM2000)
    • Αισθητήρες Μέτρησης Ενέργειας PowerTag (A9MEM1520, A9MEM1521, A9MEM1522, A9MEM1540, A9MEM1541, A9MEM1542)
     
    Χαρακτηριστικά
    • Αυτόματος εντοπισμός συσκευών
    • Γραφική απεικόνιση της αρχιτεκτονικής Επικοινωνίας
    • Δοκιμή & Αναφορά Επικοινωνίας
    • Δοκιμή & Έλεγχος συσκευών
    • Ολοκληρωμένη αναφορά Έργου
    • Matrix συμβατότητας Firmware
    • Αναβάθμιση Firmware
    • Έλεγχος συνέπειας ρυθμίσεων
    • Ασφαλής αποθήκευση έργου στο cloud
    Η/Υ & Απαιτήσεις Λογισμικού

    Processor- Intel ® CoreTM 2 Duo CPU at 3.00 GHz
    RAM - 4 GB
    Τύπος συστήματος- 64 bit / 32 bit 
    ΄Λειτουργικό σύστημα- Windows 7, Windows 8/8.1 και Windows 10
    Google Chrome™ web browser (version 54 ή μεταγενέστερη)
    Modbus driver (έκδοση 2.13 για 32-bit και έκδοση 3.13 για 64-bit)

    Οφέλη

    Ρυθμίσεις και Δοκιμές

    • Αυτόματος εντοπισμός όλων των έξυπνων συσκευών που εμπεριέχονται σ' ένα σύστημα Smart Panel και δημιουργία έργου 
    • Εκτελέστε δοκιμής επικοινωνίας και εξασφαλίστε σωστή καλωδίωση
    • Δημιοργήστε αναφορές ως μέρος των δοκιμών Factory Acceptance Test (FAT)
    Ενεργοποίηση

    • Διαμόρφωση πολλαπλών συσκευών χρησιμοποιώντας ένα μόνο λογισμικό, μειώνοντας των χρόνο των ρυθμίσεων και της ενεργοποίησης του συστήματος
    • Έλεγχος των συσκευών ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι μετρούμενες τιμές είναι σωστές και όλες οι συσκευές είναι συνδεδεμένες
    • Δημιουργία ολοκληρωμένης αναφοράς έργου ως μέρος του Site Acceptance Test (SAT)
    Συντήρηση

    • Προσδιορισμός ασυνέπειας ρυθμίσεων του ηλεκτρικού συστήματος λόγω αλλαγών κατά τη λειτουργία ώστε να ληφθούν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες
    • Προγραμματισμός ενεργειών συντήρησης με βάση την κατάσταση των συσκευών και τις αναφορές καταγραφής
    • Τακτικός έλεγχος συμβατότητας firmware και αναβάθμιση firmware συσκευών