Σειρά
Acti9 iC40
Μικροαυτόματοι διακόπτες έως 40Α Ευκολία στην εγκατάσταση και στη συντήρηση. Εξοικονόμηση χώρου στον ηλεκτρολογικό πίνακα. Ιδανικοί για κάθε τύπο κτιρίου.Μέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Acti 9 iC60
Μικροαυτόματοι διακόπτες έως 63Α Μικροαυτόματοι διακόπτες έως 63AΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Acti9 C120
Μικροαυτόματοι διακόπτες έως 125A Μικροαυτόματοι διακόπτες μέχρι 125 AΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων NG125
Μικροαυτόματοι διακόπτες υψηλών επιδόσεων Μικροαυτόματοι διακόπτες υψηλής απόδοσης, έως και 125AΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων Acti 9 iK60
Μικροαυτόματοι διακόπτες μέχρι 40Α Μικροαυτόματος διακόπτης μέχρι 40AΜέρος του 9 SeriesΠροβολή προϊόντων