Σειρά
Prisma Plus σε Spacial
Spacial SF για σύστημα Prisma Plus P Επιδαπέδιοι πίνακες Spacial SF συμορφωμένοι κατά το πρότυπο IEC 61439 1 & 2Προβολή προϊόντων Λύση για λειτουργία χειρουργείων
Η ασφαλής λύση διανομής ισχύoς και επιτήρησης για τη λειτουργία χειρουργείων Schneider-Electric Isolated Power Solution (IPS) , built on a flexible, scalable architecture, offer 3 levels of monitoring from insulation and electrical fault detection in the operating rooms to a complete monitoring solution, providing nurses, medical staff and maintenance personnel the operational intelligence they need to be safe, efficient and productive.Μέρος του SeT SeriesΛεπτομέρειες