Σειρά
PowerLogic™ P3 Protection Relays
Compact Ηλεκτρονόμοι προστασίας μέσης τάσης Από προστασίες υπερέντασης έως και πιο προηγμένες προστασίες, αυτοί οι εύχρηστοι Ηλεκτρονόμοι Μέσης Τάσης (παλαιότερα γνωστοί ως Easergy P3) προσφέρουν προστασία από arc flash, LPCT, LPVT και επικοινωνία ethernet συμπεριλαμβανομένου του IEC 61850 για τυπικές εφαρμογές μέσης τάσηςΜέρος του PowerLogic™Προβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος MiCOM P43x
Ηλεκτρονόμοι Προστασίας Απόστασης Easergy MiCOM P43x distance protection and one-box devices are used for selective short circuit, ground fault and overload protection in medium-, high- and extra-high voltage systems. Models available: Easergy MiCOM P433, Easergy MiCOM P435, Easergy MiCOM P437, Easergy MiCOM P439 with new Graphical HMI.Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες MiCOM P44x
Πλήρης Προστασίας Απόστασης Easergy MiCOM P44x provides high speed and high performance distance protection for all overhead lines and cable applications and offers a comprehensive range of protection functions as standard. Models available: MiCOM P441, MiCOM P442, MiCOM P443, MiCOM P444, MiCOM P445, MiCOM P446Μέρος του PowerLogic™Λεπτομέρειες