Σειρά
Easy Basic Rack PDU
Easy Basic PDU provide reliable rack power distribution units (PDU) that offer more than a power strip for server rack and network rack solutions. Reliable, easy to use and highly cost-effective PDU.Μέρος του Easy SeriesΠροβολή προϊόντων Easy Metered Rack PDU
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide real-time remote monitoring, power management of connected loads, and much more features than the average power strip. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για τυχόν απρογραμμάτιστες υπερφορτώσειςΜέρος του Easy SeriesΠροβολή προϊόντων Easy Switched Rack PDU
Easy Switched Rack Power Distribution Units (Rack PDU) provide on/off outlet switching, advanced power management, load monitoring and much more features than the average power strip. Σας προσφέρει τον έλεγχο του εξοπλισμού IT για rackΜέρος του Easy SeriesΠροβολή προϊόντων NetShelter Custom Rack PDUs
Unique colors, input cord plugs and outlet configurations done simply and delivered to specification. New designs & colors to suit unique specifications or applications and still maintain the high quality APC look, feel and reliability.Μέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος NetShelter Rack PDU Advanced
Best in class intelligent rack power distribution (PDU) with up to 50% more power, twice as many outlets, and a 4-in-1 combination outlet design for fast, flexible deployment in modern data centers. Maximizing density, speed of deployment, and availability in data center environmentsΜέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων NetShelter Switched Rack PDUs
Οι μονάδες κατανομής ισχύος (PDU) rack εναλλαγής παρέχουν προηγμένη παρακολούθηση φορτίου σε συνδυασμό με απομακρυσμένο έλεγχο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης των μεμονωμένων εξόδων για την κυκλική ... Σας προσφέρει τον έλεγχο του εξοπλισμού IT για rackΜέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος NetShelter Metered-by-Outlet Rack PDUs
Οι, βαθμολογημένες ανά έξοδο, μονάδες κατανομής ισχύος (PDU) σε rack παρέχουν απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για κάθε μεμονωμένη έξοδο για την παροχή στους επαγγελματίες IT των απα... Ο παγκόσμιος ηγέτης στην κατανομή ισχύος για rack, τώρα και με βαθμολόγηση ανά έξοδο!Μέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος NetShelter Metered Rack PDUs
Οι βαθμολογημένες μονάδες κατανομής ενέργειας (PDU) σε rack παρέχουν απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο για τα συνδεδεμένα φορτία. Οι ειδοποιήσεις που καθορίζονται από τον χρήστη προει... Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά για τυχόν απρογραμμάτιστες υπερφορτώσειςΜέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος NetShelter Basic Rack PDUs
Αξιόπιστη κατανομή ενέργειας rack Η μονάδα PDU για rack στην καλύτερη τιμήΜέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος NetShelter Power Cords
Μεγάλη ποικιλία καλωδίων ρεύματος για μονάδες PDU σε rack για ποικιλία εξοπλισμών IT. Locking IEC power cords for the IT environmentΜέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων Εκκίνηση επιλογέα προϊόντος Εξαρτήματα PDU rack
Κιτ βάσεων συγκράτησης καλωδίων και βάσεων κατακόρυφης τοποθέτησης για την ολοκλήρωση των λύσεων κατανομής ισχύος για rack Acccessories support a variety of third party racks and cord retention applications to maintain compatibility with NetShelter racks and cabinets.Μέρος του NetShelterΠροβολή προϊόντων Managed Services Integration Kits
Simplified remote monitoring tool integration via SNMP. Cables to manage and support your Smart-UPSΛεπτομέρειες