Σειρά
SM AirSeT™
SF6-free Διαμερισματοποιημένος πίνακας διανομής Μέσης Τάσης έως 24kV Πράσινος και Ψηφιακός Διαμερισματοποιημένος Πίνακας Μέσης Τάσης, μόνωσης αέρα, για δίκτυα δευτερεύουσας διανομής και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κτηρίων και βιομηχανίας . Αντιπροσωπεύει χαρακτηριστικά future-proof και πράσινου σχεδιασμού ενώ ο συνδυασμός τεχνολογίας καθαρού αέρα και κενού αντικαθιστά τα αέρια θερμοκηπίου και άλλα υποκατάστατα.Μέρος του SeT SeriesΠροβολή προϊόντων SM6-24
Πίνακες Μ.Τ. AIS Δευτερεύουσας διανομής 24 kV Αρθρωτές (Modular) μονάδες έως και 24 kVΜέρος του SeT SeriesΠροβολή προϊόντων SM6-36
Πίνακες Μέσης Τάσης με μόνωση αέρα για Δευτερεύουσα Διανομή έως 36kV Πεδία Μέσης Τάσης έως 36 kVΜέρος του SeT SeriesΛεπτομέρειες