Σειρά
Thalassa
Overview - Insulating enclosures -Λεπτομέρειεςarrow2_left Thalassa PLS
Πλαστικά κουτιά Πολυεστερικά βιομηχανικά κουτιά και εξαρτήματαΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Thalassa TBP
Πλαστικά κουτιά από PC & εξαρτήματα Class II polycarbonate boxes for enhanced impact resistance (IK08) and applications exposed to UV rays.Προβολή προϊόντωνarrow2_left Thalassa TBS
Πλαστικά κουτιά από ABS & εξαρτήματα Class II ABS boxes for conventional applications (IK07) with the usual constraints.Προβολή προϊόντωνarrow2_left Thalassa PLM
Επίτοιχα πολυεστερικά ερμάρια Πολυεστερικά επίτοιχα ερμάρια και εξαρτήματαΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Thalassa PLA
Επιδαπέδια πολυεστερικά ερμάρια Πολυεστερικά επιδαπέδια ερμάρια και εξαρτήματαΠροβολή προϊόντωνarrow2_left Thalassa PLD
Polyester floor-standing DIN enclosures Class II fiberglass reinforced polyester floor-standing enclosures designed to accommodate busbars and DIN-type LV fuses for public distribution networks.Προβολή προϊόντωνarrow2_left