Dobro došli na Schneider Electric web

Posjeti naš web u drugoj državi ili regiji ili otvori naše globalni web.

Odaberi svoju lokaciju

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Prikaži sve   Preventa XY2C
Slika proizvoda XY2CD111 Schneider Electric

XY2CD111

Green premium brand logo
Slika proizvoda XY2CD111 Schneider Electric
XY2CD111
Green premium brand logo

JEDNOSTAVNA POTEZNA SKLOPKA KABLA 240 V AC 10 A XY2CD

Prikaz više značajki
Maksimalno se mogu usporediti četiri proizvoda. Ukloni već dodane proizvode.

  • Osnovno
    Serija proizvoda
    Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
    Vrsta proizvoda ili dijela
    Jednostavna sklopka sa povlačenjem konopa
    skraćeno ime uređaja
    XY2CD
    boja kučišta
    Blue
    kategorija prenapona
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    Dodatno
    maksimalna dužina kabela za prekidanje
    6 m
    materijal tijela
    Zamak
    materijal glave
    Plastika
    [Us] nazivni napon napajanja
    240 V
    tip kontakata i sastav
    1 mirni (NC) + 1 radni (NO)
    operacija kontakta
    Trenutno djelovanje
    Resistance to wrenching
    237 daN na upravljačkoj glavi
    36 daN Radni prsten
    broj kabelske uvodnice
    3 3 zabrtvljena provrta za kabelske uvodnice Pg13,5 Pg 13.5
    mehanička izdržljivost
    1500000 ciklus/a
    [Ie] nazivna pogonska struja
    3 A pri 240 V, AC-15, A300 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] propisana termalna struja specifičnih kučišta
    10 A
    [Ui] nazivni napon izolacije
    400 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
    300 V u sukladnosti sa UL 508
    300 V u sukladnosti sa CSA C22.2 No 14
    kod kompatiblinosti
    XY2CD
    Okolina
    certifikati produkta
    CCC
    CE
    Okolišna temperatura zraka pri radu
    -20…70 °C
    IP stupanj zaštite
    IP66 conforming to IEC 60529
    Packing Units
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 1
    PCE
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 1
    1
    Paket 1 Težina
    281 g
    Paket 1 Visina
    3,2 cm
    Paket 1 Širina
    6,5 cm
    Paket 1 Duljina
    14,6 cm
    Vrsta pakirne jedinice Paketa 2
    S01
    Broj pakirnih jedinica u Paketu 2
    16
    Paket 2 Težina
    4,745 kg
    Paket 2 Visina
    15 cm
    Paket 2 Širina
    15 cm
    Paket 2 Duljina
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status održive ponude
    Proizvod Green Premium
    Uredba REACh
    Direktiva EU RoHS
    Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Bez žive
    Da
    Informacije o RoHS izuzeću
    Izjava o očuvanju okoliša