{}

GYIK keresése

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Keresés kulcsszó alapján, vagy kérdés feltevése","searchBtn":"Keresés","error":"Adja meg a keresendő kulcsszót"}}

Milye kábel szükséges a három pólusú A9C20843 iCT40A kontaktor bekötése esetében?

3P és 4P esetén:

25A hajlékony vezetékkel: 2 x 2,5 mm2, merev vezetékkel: 6 mm2

40 és 63A hajlékony vezetékkel: 2 x 10 mm2, merev vezetékkel: 25 mm2

Tudjon meg még többet
Termék:
A9C20843
{"support":{"yesButton":"Igen","noButton":"Nem","feedback":{"title":"Miben fejlődhetnénk?"},"submitButton":"Küldés","successMessage":"Köszönjük visszajelzését","title":"Hasznos volt az információ?","feedbackPercentLabel":"ember hasznosnak találta","captcha":{"error":"Jelölje be a négyzetet"}}}
Tudjon meg még többet
Termék:
A9C20843