Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 63A, 300mA

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    116 066,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
    készülék rövid megnevezése
    REDs
    védelem típusa
    Visszazáró
    pólusok megnevezése
    2P
    nulla helyzete
    Bal
    jelérzékelők összeállítása
    1 záró vagy 1 bontó vagy váltó 1 Hz
    névleges áramerősség
    63 A
    Földelő rendszer
    TN-S
    TT
    hálózat típusa
    AC
    földzárlat érzékenység
    300 mA
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    230 V AC 50 Hz fázistól nulláig
    visszaállítás
    Hiba reset földzárlat ???
    tesztfunkció
    Kézi -100 V
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A típusú
    szivárgási ellenállás
    2 kOhm
    névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
    Idm 630 A 230 V
    névleges feltételes rövidzárlati áram
    C120 : Inc 10 kA 63 A
    C60 : Inc 10 kA 63 A
    GL63 : Inc 6 kA 63 A gL
    NG125 : Inc 10 kA 63 A
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    2 LED
    Visszazáró: BE/KI jelzés
    Maradék áram eszköz: BE/KI kijelzés
    beállítás típusa
    Szigetelési hiba előfordulási monitorozása
    Sorozatos újraindítás max száma
    Minimum intervallum 2 zárás között
    Újraindítási műveletek száma
    Visszazáró
    Újraindítási ciklus
    Újraindítás tranziens szigetelési hiba esetén
    Újraindítási ciklus leállítása szigetelési hiba esetén
    jelzőkör feszültség
    AC: 5...230 V
    DC: 5...230 V
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    8
    magasság
    115 mm
    szélesség
    71 mm
    mélység
    79,5 mm
    termék súlya
    0.36 kg
    mechanikai tartósság
    1000 ciklus nyit-zár
    csatlakozás típusa
    Védőcsatorna végpont 25 mm² flexibilis
    Védőcsatorna végpont 35 mm² merev
    kiegészítő kapcsolat végpont
    Alagút típusú csatlakozó flexibilis 2.5 mm²
    Alagút típusú csatlakozó merev 2.5 mm²
    vezeték csupaszítási hossz
    12 mm
    meghúzási nyomaték
    Főáramkör : 2 N.m
    Jelzés: 0.4 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN 61008
    IEC 61008
    IP védettségi szint
    IP20
    elektromágneses kompatibilitás
    8/20 µs jel érzéketlenség 250 A
    trópusállóság
    2
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...40 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -20...60 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    REDs 2P (Változat 1.0)
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 939.6 KB
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 16 KB
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 4.5 MB
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 18.9 KB
    REDs 2P (Változat 1.0)
     Dátum 2011.09.30.
    Méret 699.3 KB
     Dátum 2011.09.30.
    Méret 3.5 KB
     Dátum 2011.09.30.
    Méret 3.8 MB
     Dátum 2011.09.30.
    Méret 12 KB
    RED 2Ps 25/40/63A 30/300mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    RED 2Ps 25/40/63A 30/300mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    REDs 2P (Változat 1.0)
     Dátum 2011.10.02.
    Méret 763.6 KB
     Dátum 2011.10.02.
    Méret 6 KB
     Dátum 2011.10.02.
    Méret 4 MB
     Dátum 2011.10.02.
    Méret 15.1 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    REDs Recloser Earth leakage Device 2P 25..63 A with 1 auxiliary contact (Változat 02)
    REDs Recloser Earth leakage Device 2P 25...63 A with 1 auxiliary contact - Instruction Sheet (Változat 02)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EU Declaration FD16042501A for RCCB + Automatic Recloser Device RED, REDs and REDTest (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.