Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

RED áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    88 589,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
    készülék rövid megnevezése
    REDs
    védelem típusa
    Visszazáró
    pólusok megnevezése
    2P
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    40 A
    Földelő rendszer
    TN-S
    TT
    hálózat típusa
    AC
    földzárlat érzékenység
    30 mA
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    230 V AC 50 Hz fázistól nulláig
    visszaállítás
    Hiba reset földzárlat ???
    tesztfunkció
    Kézi -100 V
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A típusú
    névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
    Idm 630 A 230 V
    névleges feltételes rövidzárlati áram
    C120 : Inc 6 kA 40 A
    C32 : Inc 4.5 kA 40 A
    C60 : Inc 6 kA 40 A
    DT40 : Inc 6 kA 40 A
    DT40N : Inc 6 kA 40 A
    GL63 : Inc 6 kA 40 A gL
    K60 : Inc 6 kA 40 A
    NG125 : Inc 6 kA 40 A
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    1 piros LED
    Visszazáró: BE/KI jelzés
    Maradék áram eszköz: BE/KI kijelzés
    beállítás típusa
    Szigetelési hiba előfordulási monitorozása
    Sorozatos újraindítás max száma
    Minimum intervallum 2 zárás között
    Újraindítási műveletek száma
    Visszazáró
    Újraindítási ciklus
    Újraindítás tranziens szigetelési hiba esetén
    Újraindítási ciklus leállítása szigetelési hiba esetén
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    8
    magasság
    115 mm
    szélesség
    71 mm
    mélység
    79,5 mm
    beágyazási mélység
    80 mm
    termék súlya
    0.35 kg
    mechanikai tartósság
    1000 ciklus nyit-zár
    csatlakozás típusa
    Védőcsatorna végpont 25 mm² flexibilis
    Védőcsatorna végpont 35 mm² merev
    vezeték csupaszítási hossz
    12 mm
    meghúzási nyomaték
    Főáramkör : 2 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN 61008
    IEC 61008
    IP védettségi szint
    IP20
    elektromágneses kompatibilitás
    8/20 µs jel érzéketlenség 250 A
    trópusállóság
    2
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...40 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -20...60 °C
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    RED 2P 25/40/63A 30mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    RED 2P 25/40/63A 30mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    License IMQ for RED-REDs Automatic Reclosing Device according to EN50557:2011 (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    RED Recloser Earth leakage Device 2P 25...63 A - Instruction Sheet (Változat 01)
    RED Recloser Earth leakage Device 2P 25..63 A (Változat 02)
     Dátum 2016.01.04.
    Méret 974.9 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EU Declaration FD16042501A for RCCB + Automatic Recloser Device RED, REDs and REDTest (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.