MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+F, 9h, 32A, 250V, IP44, védelem nélkül
82043
- Mit jelent az „Értékesítés vége” értesítő?
A forgalmazás vége azt a végdátumot jelöli, ameddig a Schneider Electric erre a referenciaszámra elfogad ajánlatot. Azonban az értékesítés utáni szolgáltatások (javítás, alkatrészcsere stb.) a termék élettartamának végéig biztosítottak.
- Amennyiben további segítségre van szüksége
Vegye fel a kapcsolatot a lakhelye szerint illetékes ügyfélszolgálati központtal – amely napi 24 órában elérhető.