1. Mi az ipari automatizálási szoftver?
Egyszerűen összefoglalva az ipari automatizálás olyan technológiák sorát jelenti, amelyek vezérlőrendszerek, szoftverek és eszközök használatával lehetővé teszik az ipari gépek és eljárások automatikus működtetését, emberi kezelők segítsége nélkül. Ez hatékonyan csökkenti az emberi hibák lehetőségét, időt takarít meg, csökkenti a költségeket és még nagyobb teljesítményt eredményez.
Függetlenül attól, hogy Ön tervezőként vagy kezelőként dolgozik-e ipari automatizálási rendszerekkel, az automatizálási rendszer robusztus ipari szoftvermegoldásokkal való kiegészítésével még jobb teljesítményt, valamint maximális energiahatékonyságot, biztonságot és megbízhatóságot érhet el.
2. Melyek az integrált szoftvermegoldások előnyei?
Az integrált ipari szoftvermegoldások számos előnnyel bírnak, például:
- Nagyobb termelékenység: Integrált vezérlési megoldásaink segíthetnek a termelékenység hatékony növelésében azáltal, hogy megbízható, pontos és zökkenőmentes adatfolyamot biztosítanak az üzem számára, aminek eredményeként az üzemeltetési vezetők okosabb döntéseket hozhatnak.
- Valós idejű láthatóság: Az integrált ipari szoftvermegoldásokkal megspórolhatók az elavult információk és az ezekből adódó hibás adatok felismerésével és összepárosításával kapcsolatos erőfeszítések. Emellett nagyobb mértékű valós idejű rálátást biztosítanak a vállalkozásával kapcsolatban.
- Költségcsökkentés: Bár az ipari automatizálási rendszerekbe való beruházás eleinte magasabb költségeket jelenthet, a különböző integrált megoldások alkalmazásával később jelentős összegeket takaríthat meg az adatelemzési költségeken. Emellett az automatikus adatelemzés alkalmazásával a szolgáltatásmegszakadások és gépmeghibásodások kockázata is minimálisra csökkenthető.
- Nagyobb fokú konzisztencia: A gépek állandó munkatempóval dolgoznak. Ezért egy automatizálási rendszerrel való kezelés esetén az automatizált ipari gyártási folyamatok stabilitást, robusztusságot és tartósságot biztosítanak.
3. Energiaipari szoftvermegoldások a fenntartható jövő érdekében
A Schneider Electric az átfogó ipariszoftver-portfóliója segítségével képes meggyorsítani az épületek, az iparágak és az infrastruktúra átalakulását. A fenntartható jövőt szolgáló IoT-megoldásaink között megtalálható az EcoStruxure Machine Expert, az EcoStruxure Control Expert, az EcoStruxure Power Design és még sok más. Ezek a nagy teljesítményű ipari szoftvermegoldások segíthetnek Önnek növelni a vállalkozása tevékenységeinek hatékonyságát, annak teljes életciklusa alatt – az építéstől az üzemelésig, valamint a tervezés fázisaitól a karbantartási műveletekig.