Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

ISFT100N/DIN(000) 3P felső csatlakozású, szerelőlapos

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    15 415,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    ISFT100N
    termékcsalád
    Fupact
    termék neve
    Fupact ISFT
    készülék rövid megnevezése
    ISFT100N
    termék vagy komponens típusa
    Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    Berendezés védelem, felügyelet és vezérlés
    Kiegészítő jellemzők
    pólusok megnevezése
    3P
    védett pólusok leírása
    3f
    olvadóbiztosító típusa
    DIN
    olvadóbiztosító méret
    NH000
    hálózat típusa
    AC
    DC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Biztosítóaljzat-fogantyú
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    100 A ( 40 °C ) biztosítékonkénti energiaveszteség: 7.5 W
    100 A ( 40 °C ) vízszintes
    100 A ( 40 °C ) függőleges
    70 A ( 70 °C ) vízszintes
    70 A ( 70 °C ) függőleges
    75 A ( 65 °C ) vízszintes
    75 A ( 65 °C ) függőleges
    80 A ( 60 °C ) vízszintes
    80 A ( 60 °C ) függőleges
    85 A ( 55 °C ) vízszintes
    85 A ( 55 °C ) függőleges
    90 A ( 50 °C ) vízszintes
    90 A ( 50 °C ) függőleges
    95 A ( 45 °C ) vízszintes
    95 A ( 45 °C ) függőleges
    Ithe konvencionális zárt termikus áram
    100 A ( 40 °C ) / Biztosítékonkénti energiaveszteség: 7.5 W
    névleges üzemmód
    Szünetmentes
    Ui névleges szigetelési feszültség
    800 V AC 50/60 Hz
    800 V DC
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV
    Ue névleges üzemi feszültség
    440 V DC
    690 V AC 50/60 Hz
    690 V AC 50/60 Hz AC-20
    690 V DC DC-20
    le névleges üzemi áram
    100 A AC-21B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 660/690 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-21B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 440/480 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-22B 500 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 220/240 V AC 50/60 Hz
    100 A AC-23B 380/415 V AC 50/60 Hz
    100 A DC-21B 125 V DC 3 poles in series
    100 A DC-21B 220 V DC 3 pólus sorbakötve
    100 A DC-21B 440 V DC 3 pólus sorbakötve
    100 A DC-22B 125 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 220 V DC 3 poles in series
    100 A DC-22B 440 V DC 3 poles in series
    névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
    Icm 105 kA 500 V
    Icm 105 kA 690 V
    Icm 176 kA 415 V
    Icn 50 kA 500 V
    Icn 50 kA 690 V
    Icn 80 kA 415 V
    alkalmasság leválasztásra
    Igen
    látható törés
    Igen
    érintkezők működése
    Egyszeres megszakítás
    mechanikus tartósság
    2000 ciklus
    elektromos élettartam
    300 ciklus 690 V AC 50/60 Hz AC-21B
    300 ciklus 415 V AC 50/60 Hz AC-22B
    300 cycles 415 V AC 50/60 Hz AC-23B
    áramütés védelmi osztály
    II. osztály homlokprofil
    Lakatolási lehetőség
    Plomba
    szerelőtartó
    DIN sín
    Szerelőlemez
    szerelési támogatás
    Szerelőlemez
    DIN sín speciális kiegészítőkkel
    szerelési hely
    Egymás mellett
    terv
    Vízszintes elrendezés
    csatlakozó
    Csavaros szorító csatlakozó
    csatlakozás típusa
    Screw clamp terminals downstream 100 A cable 2.5...50 mm²
    Screw clamp terminals upstream 100 A cable 2.5...50 mm²
    meghúzási nyomaték
    Terminal : 4.5 N.m
    Környezet
    magasság
    216 mm
    szélesség
    53 mm
    mélység
    82 mm
    szabványok
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-3
    IEC 60269-2
    termékbizonyítványok
    CCC
    CE
    EAC
    IP védettségi szint
    IP3x megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • French
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Fupact Fusegear range from 32 to 1250A catalog (Változat 1.0)
     Dátum 2017.10.06.
    Méret 85.6 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    ISFT100N/DIN(000) 3P MOUNTING (Változat 1.0)
     Dátum 2013.12.03.
    Méret 682.2 KB
     Dátum 2013.12.03.
    Méret 612.9 KB
    ISFT100N fixed front connected 2,5 to 50mm² cable connectors (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Fuse-switch disconnector FUPACT ISFT100N (Változat 03)
     Dátum 2019.02.14.
    Méret 6.7 MB
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.23.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.23.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.