VW3A4572
VW3A4572
line choke - 0.1 mH - 428 A - 3 phases - 495 W - for variable speed drive
Mutasson még több jellemzőt-
Jellemzők
Fő jellemzők termékcsalád Altivartermék vagy komponens típusa Vonalfojtásoktermékkompatibilitás ATV61HC31Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV61HC40Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV61HC63Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV61HC80Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV61QC31Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntATV61QC40Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntATV61QC63Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV61QC80Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV71HC25Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntATV71HC31Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntATV71HC50Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV71HC63Y - vonalfojtások - 2 hajtásonkéntATV71QC25Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntATV71QC31Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntATV71QC50Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntATV71QC63Y - vonalfojtások - 1 meghajtásonkéntnumber of phases Háromfázisútermékcsalád-kompatibilitás Altivar 71Altivar 71QAltivar 61Altivar 61Qkészülékalkalmazás Áramharmonikusok csökkentéseinduktancia érték 0,1 mH[In] névleges áramerősség 428 Atelítési áram 770 Atermikus veszteségek 495 Wvillamos csatlakozás Csupasz vezeték átmérő: 13 mmKiegészítő jellemzők power supply frequency 50...60 Hzmaximális áram 1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)maximum voltage drop at rated load 5 %elektromos szigetelési osztály F osztályholtjáték 5,5 mm IEC 60664szivárgási távolság 11,5 mm megfelel IEC 60664súly 90 kgszélesség 385 mmmagasság 440 mmmélység