Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

lábkapcsoló XPE-M - fedél nélkü - fém-narancs. - 2NC+1NO - por elleni védelemmel

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    85 563,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Harmony XPE
    termék vagy komponens típusa
    Lábkapcsoló
    anyag
    Fém
    lábkapcsoló típusa
    Egyszeres lábkapcsoló
    készülék rövid megnevezése
    XPER
    védőfedél
    Nincs
    indítómechanizmus
    Indító mechanika nélkül
    érintkezők működése
    1 lépés
    érintkezők típusa és összetétele
    2 NC + 1 NO
    szín
    Narancs
    Kiegészítő jellemzők
    pozitív nyitás
    Van, megfelelő EN/IEC 60947-5-1 K függelék
    csatlakozás típusa
    Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: <= 1 x 2,5 mm² kábelvéggel vagy anélkül
    Csavaros szorító kapocs, szorító kapacitás: <= 2 x 1,5 mm² kábelvéggel vagy anélkül
    kábelbemenet
    2 leágazó bevezetés esetén Pg 16
    jelölés
    II2 D-Ex tD A21 IP65 T85°C
    mechanikus tartósság
    5000000 ciklus
    le névleges üzemi áram
    0.27 A -250 V DC-13, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 A függelék
    3 A -240 V AC-15, A300
    Ui névleges szigetelési feszültség
    300 V megfelel CSA C22.2 No 14
    500 V, degree of pollution 3 conforming to EN/IEC 60947-1
    500 V, degree of pollution 3 conforming to NF C 20-040 group C
    500 V, degree of pollution 3 conforming to VDE 0110 group C
    300 V megfelel UL 508
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel EN/IEC 60947-1
    6 kV megfelel IEC 60664
    ellenállás végpontokon keresztül
    <= 0.025 mOhm megfelel IEC 60255-7 3. kategória
    <= 0.025 mOhm megfelel NF C 93-050 A módszer
    rövidzárlat-védelem
    10 A biztosítóbetét típus gG megfelel EN/IEC 60947-5-1
    10 A cartridge fuse type gG conforming to VDE 0660-200
    szélesség
    104 mm
    mélység
    172 mm
    magasság
    59 mm
    Környezet
    szabványok
    ATEX D 94/9/CE
    EN 50014
    EN 50281-1-1
    IEC 61241-0
    IEC 61241-1
    poros zóna
    21-22-es zóna
    termékbizonyítványok
    INERIS 04ATEX0025
    védőkezelés
    TC
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -20...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    rezgési ellenállás
    15 gn (f = 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
    ütésállóság
    150 gn megfelel NF E 09-031
    20 gn megfelel IEC 60068-2-27
    elektromos sokk elleni védelem osztálya
    I osztály megfelel EN/IEC 61140
    I osztály megfelel NF C 20-030
    IP védettségi szint
    IP66
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Metal foot switche (single pedal switch) (Változat 1.0)
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 95.4 KB
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 5 KB
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 228.9 KB
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 34.2 KB
    Metal foot switche (single pedal switch) (Változat 1.0)
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 65 KB
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 3.4 KB
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 135.2 KB
     Dátum 2012.08.17.
    Méret 17.3 KB
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XPEM...EX Foot switches for explosive atmosphere (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XPEM...EX Foot-operated stop switch ATEX D (Változat 01)
     Dátum 2017.02.10.
    Méret 123.5 KB
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    XPEM...EX, XPER...EX Foot switches (Változat 1.0)
     Dátum 2018.10.30.
    Méret 79.3 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.