Energiahatékony épületmegoldások

Az épületenergetika új világa

Intelligens áramelosztó rendszereket kínálhat, amelyek az energiagazdálkodási szoftver integrálásával pontosan nyomon követik és elemzik az elektromos energia felhasználását.

  • 75%

    az energiahatékony épületek aránya az EU-ban napjainkban¹.

  • 80%

    a világ vezető vállalatai közül fenntarthatósági jelentést tesz közzé².

  • 95%

    arányt fognak képviselni a megújuló energiaforrások a energiatermelési kapacitások bővülésén belül 2026-ig³.

Használja ki energiahatékony épületekhez kínált megoldásainkat

Engedje kibontakozni az új lehetőséget

Megismerheti energiahatékony épületmegoldásainkat, és megtudhatja, hogyan teremthet...

Napelempanelek

Digitalizálás a környezetbarátabb épületekért

Itt tájékozódhat arról, hogy miért fontos a digitalizálás az épülettulajdonosok és -üzemeltetők...

Kettős felvétel buja zöld erdőről és modern felhőkarcolók ablakairól

A munkamódszerek újragondolása

Megtudhatja, hogy a villamosipari szolgáltatók miért gondolják újra a munkafolyamatokat a digitális...

Dolgozó egyén

Szoftvereink, szolgáltatásaink​ és termékeink felfedezése

Segítségre van szüksége?

Segítségre van szüksége?

Termékválasztó

Termékválasztó

Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

Árajánlat kérése

Árajánlat kérése

Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hol vehetem meg?

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

Help Center

Help Center

Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.