-
-
Filtra per:
Ripristina tutto -
1 - 12 di 16 prodotti -
-
Caratteristiche
L'UPS trifase Gutor PXC (3:3 e 3:1) 3 è il primo UPS standardizzato dedicato all'industria per ambienti difficili; è estremamente compatto, si interfaccia con i sistemi di monitoraggio infrastrutturale e vanta caratteristiche ideali per l'industria, elevata classe di protezione (IP42) di serie, antisismicità (1 g) e ampio intervallo di temperature (da –10° C a +55 °C) È dotato, inoltre, di ingresso cavi dall'alto e dal basso e di trasformatore di isolamento totalmente integrato opzionale. Grazie all'accesso totalmente frontale per la manutenzione e all'installazione a parete, nella sua categoria Gutor PXC è uno degli UPS più semplici da distribuire, installare e gestire.
Vantaggi
Costo totale di gestione- Funzionamento collaudato - Nessuna riduzione di potenza in kW fino a 40 °C o 104 °F.
- Ampio range di tensioni di ingresso - Progettato per ambienti elettrici gravosi per allungare la durata della batteria.
- Efficienza elevata - Percentuali di efficienza elevate che rimangono stabili anche a livelli di potenza inferiori
- Doppio ingresso rete elettrica standard - La funzione standard incrementa la disponibilità, consentendo il collegamento dell'UPS a due fonti di alimentazione separate.
- Caratteristiche elettriche avanzate - Eccellente stabilizzazione dell'alimentazione, distorsione armonica ridottissima grazie al raddrizzatore IGBT, correzione del fattore di potenza in ingresso e rendimento elevato
- Design flessibile - Disponibile in una vasta gamma di configurazioni per adattarsi a qualsiasi ambiente operativo
- Sostituzione delle ventole a caldo - Consente la sostituzione delle singole ventole senza accesso alla modalità bypass, incrementando la disponibilità e la protezione del carico.
- Display grafico LCD - Testo e schemi che riproducono fedelmente modalità operative, parametri di sistema ed allarmi.
- Indicatori a LED - Fornisce dati di facile lettura sullo stato dell'alimentazione di rete, dell'UPS e della batteria
- Livelli di servizio multipli - Grazie alla possibilità di scelta tra pacchetti o singole componenti di assistenza, i nostri servizi sono strutturati in modo tale da permettere al cliente di selezionare l'intervento APC più adatto alle sue esigenze.
- Assistenza con accesso anteriore - Semplifica l'installazione e la manutenzione del gruppo di continuità, riducendo al minimo i requisiti di spazio.
- Monitoraggio del ciclo di vita - Consente la notifica della manutenzione preventiva per garantire la continuità nell'intero sistema UPS.
- Codice di condotta UE per UPS - Garantisce la massima efficienza degli UPS venduti nell'UE
Gutor PXC
UPS trifase compatti ad elevate prestazioni per la protezione dell'alimentazione, totalmente standardizzati per applicazioni industriali pesanti e ambienti difficili
Progettazione di UPS industriali semplificata