{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

FAQを参照する

GP4000シリーズ/ 3.5型 スタンダード モデルとエントリーモデルとモジュラー型モデルの違い

エントリーモデルはメモリ容量、同時通信できる接続機器の台数などをスタンダード モデルより少ないスペックにした廉価版モデルです。
モジューラ型モデルは22Φの丸穴取り付けモデルです。
詳しい相違点は下記の表でご確認ください。"
※差異のある項目は青太字で表示しています
型式

スタンダードモデル
PFXGP4201TAD

エントリーモデルPFXGP4201TADWモジューラ型モデル
PFXGM4201TAD
注意事項
コーティングモデル型式なしなしなし
表示サイズ3.5型3.5型3.5型
電源DC 24VDC 24VDC 24V
ディスプレイTFT65,536色TFT65,536色TFT65,536色
輝度調整16段階8段階16段階
解像度320×240ドット?
(QVGA)
320×240ドット?
(QVGA)
320×240ドット?
(QVGA)
タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式アナログ抵抗膜方式アナログ抵抗膜方式
アプリケーションメモリFLASH EPROM
16MB
FLASH EPROM
8MB
FLASH EPROM
8MB
バックアップメモリSRAM 320KBSRAM 128KBnvSRAM 128KB注意事項1
コントロールメモリSRAM 64 KBなしなし
イーサネット(LAN)10BASE-T
/100BASE-TX
なし10BASE-T
/100BASE-TX
シリアル(COM1)RS-232C/422/485RS-232CRS-232C/422/485
シリアル(COM2)なしRS-422/485なし
SD/SDHCカード最大32GBなしなし
USB(Type A)USB2.0 コネクタUSB2.0 コネクタUSB2.0 コネクタ
USB(mini B)USB2.0 コネクタUSB2.0 コネクタUSB2.0 コネクタ
同時通信できる
接続機器の台数
422注意事項2
異常解析機能使用可なしなし
動作温度
(使用周囲温度)
0~55°C
0~50°C
0~50°C
外形寸法
(単位:mm)
W132×H106×D42
W132×H106×D42
ディスプレイモジュール
W97.6×H80×D16.2

パネルカット寸法
(単位:mm)
W118.5×H92.5W118.5×H92.5Φ22.5

注意事項

1. PFXGM4201TADのバックアップメモリについて
バックアップ電池を非搭載のため、時計データを保持できません。
外部接続機器の時計データを読み出す必要があります。

2. PFXGM4201TADの同時通信できる接続機器の台数について
GP-Pro EX Ver.3.1未満では、同時通信できる接続機器の台数は1種類となります。

Schneider Electric 日本

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る