Mūsų prekių ženklai

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Sveikiname jus mūsų interneto svetainėje.
Image

FCC part 15 approval for Smart-UPS 3000VA RM 2U LCD 208V

FCC part 15 approval for SMT3000RMT2U

Data: 20 lapkritis 2015 | Tipas: Sertifikatas
Kalbos: Anglų | Versija: 1.0
Dokumento nuoroda: SPD_JLAI-8H29JS_EN
Perimetras: Bendras
Patvirtinimo biuras: BUREAU VERITAS
Informacija apie atitiktį: BV
Šalis: JAV

Failai

Failo vardas
JLAI-8H29JS_R0_EN.pdf

Reikia pagalbos?

Pradėkite čia!

Raskite atsakymus dabar. Ieškokite sprendimo patys arba susisiekite su vienu iš mūsų specialistų.

Susisiekite su klientų aptarnavimo centru

Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda ir gaukite reikalingą informaciją, techninį palaikymą, pagalbą nagrinėjant skundus ir kt.

Kur nusipirkti?

Lengvai raskite artimiausią „Schneider Electric“ platintoją savo vietovėje.

 opens in new Window

Naršykite DUK

Raskite atsakymus naršydami su tema susijusius dažnai užduodamus klausimus (DUK)

 opens in new Window

Susisiekti su pardavimo skyriumi

Pradėkite užklausą dėl pardavimo internetu ir ekspertas susisieks su jumis.