Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Variklių paleidėjai ir apsaugos komponentai

Variklio valdymo sistema

Tesys T

Tesys T

Smart motor management system. TeSys T is a smart motor management system. When associated with a short circuit protection device and a contactor, the device provides full motor monitoring, control and protection for electrical motors.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys island

TeSys island

Digitally powered monitoring, control and protection of electrical motors up to 80 A (37 kW / 400 V). TeSys island is designed to switch, protect, and manage motors and other electrical loads up to 80 Amps in an electrical control panel.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
TeSys U

TeSys U

Paleidiklių kontroleriai iki 15 kW. Valdiklio paleidiklis iki 15 kW
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį

Motor starters up to 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV2

TeSys GV2

Thermal-magnetic and magnetic motor circuit-breakers up to 32 A. TeSys GV2 motor circuit breaker provides manual isolation, manual motor control and short circuit and thermal protection in 45 mm standard width.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
TeSys GV3

TeSys GV3

Thermal-magnetic and magnetic motor circuit-breakers up to 80 A and 45 kW. TeSys GV3 motor circuit breaker provides isolation, motor control and thermal overcurrent protection in 55 mm standard width unit.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
TeSys LRD

TeSys LRD

Termorelės 0,06 kW iki 75 kW. Terminių perkrovų relė su rankiniu arba automatiniu atstatymu nuo 0,1 iki 150 A ir nuo 0,06 iki 75 kW
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys D

TeSys D

Kontaktoriai 0,06 kW iki 75 kW. Reversiniai arba nereservisiai kontaktoriai iki 75 kW / 400 V ir 250 A / AC1
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
TeSys GV4P - thermal magnetic motor breaker 2A to 115A - EverLink connection - rotary handle

TeSys GV4

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D contactors, to protect motors up to 115 A (55 kW / 400 V). A compact, robust and innovative motor circuit breakers line.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Atjungikliai. Tiesioginiai paleidikliai, saugos kirtikliai, variklio automatiniai jungikliai dėžutėse
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys LE

TeSys LE

Paleidikliai dežutėse. Paleidikliai ir įrenginiai iki 132 kW / 400 V
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Kombinuoti varikliu paleidikliai iki 15 kW. Kombinuoti automatiniai variklių paleidikliai iki 15 kW / 400 V
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus

Miniature motor starters up to 20 A (10 kW / 400 V)

TeSys K

TeSys K

Kontaktoriai 0,06 kW iki 5,5 kW. Reversiniai arba nereversiniai kontaktoriai iki 5,5 kW 400 / 415 V
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Termorelės 0,06 kW iki 5,5 kW. Terminių perkrovų relė su rankiniu arba automatiniu atstatymu nuo 0,11 iki 16 A ir nuo 0,06 iki 5,5 kW
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Direct On Line, reversing motor starter up to 5.5 kW. Motor Starter Combination provides you various pre-assembled configuration. Up to 5.5 kW for one way or reverser starters with Type 1 coordination.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys LG, LJ

TeSys LG, LJ

Enclosed direct-on-line starters for safety applications up to 9 kW. TeSys LG, LJ is a range of enclosed DOL starters that conform to the IEC 60204-1 standard for Safety of Machinery. These compact safety control products combining short circuit and overload protection can also provide fuse switch isolating and voltage drop protection. TeSys LG, LI enclosed safety starters are simple to use and install and meet motor starting and stopping in the highest safety requirement areas.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

TeSys GV5, GV6

TeSys GV5, GV6

Circuit-breakers, coordinated with TeSys D and TeSys F contactors, to protect motors up to 500 A (250 kW / 400 V). *TeSys GV5 & GV6 range of motor circuit breakers are designed for protecting motors from over-load, short circuit faults, phase unbalance or phase-loss.
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
TeSys F

TeSys F

Kontaktoriai 55 kW iki 450 kW. Iki 450 kW / 400 V ir 1600 A / AC1 kontaktoriai
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
Paleisti produktų parinkiklį
TeSys LR9

TeSys LR9

Eelktroninės termorelės 18,5 kW iki 315 kW. Elektroninės terminių perkrovų relės su integruota signaline funkcija, nuo 18,5 nuo 315 kW
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Kombinuoti varikliu paleidikliai iki 15 kW. Kombinuoti automatiniai variklių paleidikliai iki 15 kW / 400 V
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus

Elektroninės per didelės srovės relės

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektroninės srovės relės 0,3 A iki 38 A. Elektroninės srovės viršijimo relės, 0,3 > 38 A
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektroninės srovės relės 0,5 A iki 60 A. Elektroninės srovės viršijimo relės, 0,5 > 60 A
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus
TeSys LT3

TeSys LT3

Relės su termistorine apsauga. PTC termistorinė apsauga su rankiniu arba automatiniu atstatymu
Dalis TeSys
Žiūrėti produktus

Variklio saugikliniai įrenginiai