Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Transformatoriai su apsaugos įtaisu (TPC)

Transformatorius su apsaugos įtaisu (TPC) iki 630 kVA - 24 kV

Sukurti kaimo vietovių ir priemiesčių viešiesiems aukštos įtampos elektros paskirstymo tinklams

Transformatoriai su apsaugos įtaisu (TPC)
  • Ypatybės

    • Vardiniai parametrai nuo 50 kVA iki 630 kVA (kitokia galia pagal atskirą užsakymą)
    • Vardinis izoliacijos lygis iki 24 kV
    • Vardinis dažnis 50 arba 60 Hz 
    • Izoliacinis skystis - mineralinė alyva
    • Hermetiškai izoliuotas korpusas
    • Natūralaus aušinimo tipo (ONAN)
    • Integruotas patentuotas atjungimo prietaisas (vidinis elektrinis nustatymas)
    • Energijos sąnaudų našumas (sumažinti nuostoliai su apkrova ir (arba) be apkrovos)
    • Atšakų perjungiklis be apkrovos(OCTC)
    • Montuojamas ant stulpo arba ant žemės
    • Montuojant lauke galima naudoti antikorozinį padengimą

    Sutartinis garantija

    Laikotarpis : 18 mėnesių



    Privalumai

    Užtikrina žmonių ir įrangos saugumą

    • Pagerina žmonių ir įrenginių saugumą
    • Užtikrina elektros tiekimo tęstinumą ir kokybę
    • Saugo aplinką nuo skysčių nuotėkių (nuo sprogimų apsaugoti prietaisai)
    • Suderinami su bet kokiais transformatoriais, pagamintais pagal eRDF HN 52-S-20 specifikaciją

    Taikymas

    • Elektros tinkluose: perdavimo ir paskirstymo tinklai