Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

 

MiCOM P740

Skaitmeninė šynų apsauga

Pranešimas apie prekybos pabaigą

-

MiCOM P740
  • Ypatybės

    „MiCOM P740“ skaitmeninė šynų apsaugos schema užtikrina visapusę apsaugą visiems įtampos lygiams nuo žemos iki aukštos įtampos šynų konfigūracijų.

    Vienas iš sparčiausių ir išsamiausių savo klasės įrenginių „MiCOM 740“ užtikrina saugią ir jautrią apsaugą visų tipų įtampos šynų konfigūracijoms. Ji lengvai pritaikoma pagal bet kokią konfigūraciją ir gali veikti su skirtingų tipų srovės transformatoriais.


    Moderni konfigūracija centralizuotai ar paskirstytai architektūrai.

    „MiCOM P740“ užtikrina saugumą, spartumą ir jautrumą dėl savo novatoriškos konfigūracijos, apimančios srovės transformatorių prisotinimo aptikimą ir dinamiškus topologijos apdorojimo algoritmus. Viena iš sparčiausių P740 apsaugų (suveikimo laikas 13 ms) atitinka griežčiausius kriterijus, taikomus itin aukštos įtampos perdavimo sistemoms.

    „MiCOM P740“ šynų diferencinės apsaugos schemą galima suprojektuoti centralizuotai arba paskirstytai architektūrai. Paprasta šynos priežiūra, veikimas ir galimybė išplėsti ateityje.


    Spartus, adaptuojamas ir lengvai prižiūrimas

    Įprastai veikiantis 11-15 ms sparta „MiCOM P740“ užtikrina greitą suveikimą esant gedimui. Ją galima pritaikyti prie bet kurios šynų konfigūracijos ir naudoti su įvairių tipų srovės transformatoriais. Didelio greičio optinio pluošto kabeliai, kurie pašalina su izoliacija susijusias problemas, naudojami ryšiui tarp centrinio ir periferinių įrenginių palaikyti.


    Užtikrina nenutrūkstamai palaikomą ryšį

    Dėl IEC61850-8-1 ir IEC103 protokolų taikymo P740 yra lengvai integruojamas į bet kokios pastotės sistemą.

    Sutartinis garantija

    Laikotarpis : 2 metai



Palyginti produktus: /