Sveikiname jus „Schneider Electric“ interneto svetainėje

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje kitoje šalyje ar regione arba apsilankykite mūsų tarptautiniame puslapyje.

Pasirinkite savo vietovę

 

Homopoliniai generatoriai

Homopolariūs generatoriai iki 24 kV - 10 A (pastovi srovė)

Sprendimas, skirtas prijungti neutralę iš atsarginio maitinimo pastotės į įžeminimo tinklą

Homopoliniai generatoriai
  • Ypatybės

    • Vardinis izoliacijos lygis iki 24 kV
    • Nominalus dažnis 50 arba 60 Hz
    • Hermetiškai izoliuotas rezervuaras arba alsuoklis su sulaikymo kamera
    • YNd vektoriaus grupė (antrinė apvija, prijungta prie žemos įtampos varžos)
    • Aukštos įtampos neutralė, paprastai prijungiama prie įžeminimo tinklo
    • Nuolatinė neutralės srovė nuo 3 iki 5 A (pagal pareikalavimą 10 A)
    • Trumpalaikė neutralės srovė nuo 10 iki 50 A
    • Gedimo srovės trukmė nuo 5 iki 30 sek.
    • Žemos įtampos varža su oro izoliacija (pagal pareikalavimą)

    Sutartinis garantija

    Laikotarpis : 18 mėnesių



    Privalumai

    Saugus neutralės prijungimas prie įžeminimo
    • Patikimas dizainas, atlaikantis trumpųjų jungimų srovių jėgas
    • Išlaidas taupantis kompaktiškas dizainas

    Taikymas

    • Infrastruktūra: viešieji ir komerciniai pastatai, tokie kaip oro uostai, ligoninės ir pan.
Palyginti produktus: /